Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

133085
XPI26BMCB0611

Eaton xEnergy Main Niederspannungs-Systeme Niederspannungs-Schaltgeräte Teilung, Leistungsschalter, IZM26, Geräteraum/Sammelschienenraum, HxB=600x1100mm

General Specifications

Produktname
Eaton xEnergy Main Niederspannungs-Schaltgeräte
Katalognummer
133085
EAN
4015081299485
Produkt Länge/Tiefe
650 mm
Produkthöhe
50 mm
Produktbreite
1020 mm
Produktgewicht
5.5 kg
Einhaltung(en)
RoHS conform
Modellcode
XPI26BMCB0611

Zusätzliche Informationen

RAL-Nummer
0
Geeignet für
Innere Unterteilung Form 3b
Innere Unterteilung Form 2a
Innere Unterteilung Form 3a
Innere Unterteilung Form 4b
Innere Unterteilung Form 2b
Innere Unterteilung Form 4a

cLieferprogramm

Farbe
Edelstahl

Technische daten - mechanisch

Bauform
Einzelteil
Material
Stahl
Rastermaß
12.5 mm
Anzahl der Höheneinheiten
0
Geeignet für Gehäusebaulänge/-tiefe
21 mm
Geeignet für Gehäusebaubreite
1100 mm
Oberflächenausführung
verzinkt

Produktspezifikation exportieren