Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

133091
XPIBCB-H-0602

Eaton xEnergy Main Niederspannungs-Systeme Niederspannungs-Schaltgeräte Teilung, IZM Anschluss-/Hauptsammelschienenraum hinten, horizontal, BxT=600x200mm

General Specifications

Produktname
Eaton xEnergy Main Niederspannungs-Schaltgeräte
Katalognummer
133091
EAN
4015081299546
Produkt Länge/Tiefe
500 mm
Produkthöhe
50 mm
Produktbreite
170 mm
Produktgewicht
1.5 kg
Einhaltung(en)
RoHS conform
Modellcode
XPIBCB-H-0602

Zusätzliche Informationen

RAL-Nummer
0
Geeignet für
Innere Unterteilung Form 2a
Innere Unterteilung Form 3b
Innere Unterteilung Form 4a
Innere Unterteilung Form 2b
Innere Unterteilung Form 4b
Innere Unterteilung Form 3a

cLieferprogramm

Farbe
Rot

Technische daten - mechanisch

Bauform
Einzelteil
Material
Kunststoff
Rastermaß
12.5 mm
Anzahl der Höheneinheiten
0
Geeignet für Gehäusebaulänge/-tiefe
200 mm
Geeignet für Gehäusebaubreite
600 mm
Oberflächenausführung
Sonstige

Produktspezifikation exportieren