Eaton xEnergy Main Niederspannungs-Systeme Niederspannungs-Schaltgeräte Teilung, IZM Anschluss-/Hauptsammelschienenraum hinten, horizontal, BxT=1350x400mm
| Produktname |
Eaton xEnergy Main Niederspannungs-Schaltgeräte
|
| Katalognummer |
133097
|
| EAN |
4015081299607
|
| Produkt Länge/Tiefe |
1250 mm
|
| Produkthöhe |
50 mm
|
| Produktbreite |
150 mm
|
| Produktgewicht |
3.4 kg
|
| Einhaltung(en) |
RoHS conform
|
| Modellcode |
XPIBCB-H-13504
|
| Farbe |
Rot
|
| Oberflächenausführung |
Sonstige
|
| Material |
Kunststoff
|
| Anzahl der Höheneinheiten |
0
|
| Bauform |
Einzelteil
|
| Rastermaß |
12.5 mm
|
| Geeignet für Gehäusebaulänge/-tiefe |
400 mm
|
| Geeignet für Gehäusebaubreite |
1350 mm
|
| Geeignet für |
Innere Unterteilung Form 3b
Innere Unterteilung Form 2a Innere Unterteilung Form 2b Innere Unterteilung Form 3a Innere Unterteilung Form 4a Innere Unterteilung Form 4b |
| RAL-Nummer |
0
|