Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

134444
XMIX16/3+4/06/06/__W/E+O/D

Eaton xEnergy Main Niederspannungs-Systeme Niederspannungs-Schaltgeräte Montageset, für IZMX16, 3/4p, Ausfahrtechnik, BxT=600x600mm, +Tür, grau

General Specifications

Produktname
Eaton xEnergy Main Niederspannungs-Schaltgeräte
Katalognummer
134444
EAN
4015081313143
Produkt Länge/Tiefe
650 mm
Produkthöhe
60 mm
Produktbreite
600 mm
Produktgewicht
14.5 kg
Einhaltung(en)
RoHS conform
Modellcode
XMIX16/3+4/06/06/__W/E+O/D

Zusätzliche Informationen

RAL-Nummer
7035

cLieferprogramm

Farbe
Grau
Ausführung
Sonstiges

Technische daten - mechanisch

Material
Metall
Geeignet für Gehäusebaulänge/-tiefe
600 mm
Geeignet für Gehäusebaubreite
600 mm

Produktspezifikation exportieren