Dokument herunterladen () von 20

134959
Modellcode: DS7-34DSX200N0-D

Eaton DS7 Softstarter, 200 A, 200 - 480 V AC, 24 V DC, Baugröße: FS4, Kommunikationsschnittstellen: SmartWire-DT

General Specifications

Produktname
Eaton DS7 Soft starter
Katalognummer
134959
EAN
4015081317745
Produkt Länge/Tiefe
195 mm
Produkthöhe
215 mm
Produktbreite
108 mm
Produktgewicht
3.7 kg
Zertifikat(e)
CE
CSA-C22.2 No 0-M91
CSA-C22.2 No 14-05
UL 508
UkrSEPRO
CSA22.2-14
UL
GB 14048.6
CSA
C-Tick
IEC/EN 60947-4-2
Modellcode
DS7-34DSX200N0-D

Features & Functions

Fehlerspeicher
8 Fehler
Ausstattung:
interne Bypass-Kontakte
Interne Überbrückung
Funktionen
Softstartfunktion
Strombegrenzung, mit PKE
Potentialtrennung zwischen Leistungsteil und Ansteuerung
Unterdrückung von Gleichstromanteilen bei Motoren
eine Drehrichtung
Mindest. Rampenzeit 1 s - schnelles Schalten (Halbleiterschütz)
Unterdrückung von Einschalttransienten
Schnittstellen
SmartWire-DT (integriert)

General

Klasse
Sonstige
Anbindung an SmartWire-DT
Ja
Schutzart
NEMA 1
IP20
Rahmengröße
FS4
Netzspannung - max.
480 V
Netzspannung - min.
200 V
Überspannungskategorie
II
Verschmutzungsgrad
2
Produktkategorie
SmartWire-DT Teilnehmer
Funkstörklasse
Klasse B (EN 55011)
Geeignet für
Nebenstromkreise, (UL/CSA)
Typ
Softstarter für dreiphasige Lasten
Spannungsart
DC

Ambient conditions, mechanical

Einbaulage
Vertikal
Schockfestigkeit
8 g, 11 ms, Mechanisch
Schwingfestigkeit
2M2 nach EN 60721-3-2

Climatic environmental conditions

Höhenlage
Über 1000 m mit 1 % Derating pro 100 m
Max. 2000 m
Umgebungsbetriebstemperatur - min.
-5 °C
Umgebungsbetriebstemperatur - max.
40 °C
Klimafestigkeit
Feuchte Wärme, konstant, nach IEC 60068-2-3
Feuchte Wärme, zyklisch, nach IEC 60068-2-30

Main conducting paths

Überlastzyklus
AC-53a: 3 - 5: 75 - 10
Bemessungsbetriebsstrom (le) bei AC-53
200 A
Bemessungsbetriebsspannung (Ue) - max.
480 V
Bemessungsbetriebsspannung (Ue) - min.
230 V
Bemessungsdaten Kurzschlussschutz
NZMN2-M200, Zuordnungsart "1", Stromführenden Hauptpfade
3 x 170M5008, Zuordnungsart 2 (zusätzlich zu den Sicherungen für Zuordnungsart 1), Stromführenden Hauptpfade
Netzfrequenz
50/60 Hz, fLN, Hauptstromkreis
Nennspannung - max.
480 V

Motor rating

Zugeordnete Motorleistung bei 200/208 V, 60 Hz, 3-phasig
60 HP
Zugeordnete Motorleistung bei 220/230V, 60Hz, 3-phasig
75 HP
Zugeordnete Motorleistung bei 460/480 V, 60 Hz, 3-phasig
150 HP
Bemessungsbetriebsleistung bei 220/230 V, 50 Hz
55 kW
Bemessungsbetriebsleistung bei 400 V, 50 Hz
110 kW

Terminal capacities

Anschlussquerschnitte (Kupferband)
10 x 16 x 0,8 mm, Hauptleiter
2 x 9 x 0,8 mm, Hauptleiter
Anschlussquerschnitte (feindrähtig mit Aderendhülse)
1 x (0,5 - 1,5) mm², Steuerstromleitungen
2 x (0,5 - 0,75) mm², Steuerstromleitungen
Anschlussquerschnitte (eindrähtig)
2 x (4 - 70) mm², Hauptleiter
1 x (0,5 - 2,5) mm², Steuerstromleitungen
2 x (0,5 - 1,0) mm², Steuerstromleitungen
1 x (4 - 185) mm², Hauptleiter
Anschlussquerschnitte (ein-/mehrdrähtig AWG)
2 x (21 - 18), Steuerstromleitungen
1 x (21 - 14), Steuerstromleitungen
2 x (12 - 00), Hauptleiter
1 x (12 - 350 kcmil), Hauptleiter
Anschlussquerschnitte (mehrdrähtig)
1 x (0,5 - 1,5) mm², Steuerstromleitungen
1 x (4 - 185) mm², Hauptleiter
2 x (0,5 - 1,0) mm², Steuerstromleitungen
2 x (4 - 70) mm², Hauptleiter
Schraubendrehergröße
0,6 x 3,5 mm, Klemmschrauben, Steuerstromleitungen
PZ2, 1 x 6 mm, Anschlussschraube, Schlitzschraubendreher
Anzugsdrehmoment
0.4 Nm, Schraubklemmen, Steuerstromleitungen
14 Nm (> 10 mm²)
5 Nm (≤ 10 mm²)

Control circuit

Stromverbrauch
0,6 A/50 ms, Steuerkreis, Reglerversorgung bei Spitzenbelastung (Bypass schließen) bei 24 V DC
1,6 mA, Steuerkreis, Digitaleingänge, externe 24 V
50 mA, Steuerkreis, Reglerversorgung
Rückfallzeit
350ms, Steuerkreis, Digitale Eingänge, DC-betätigt
Abfallspannung
0 - 3 V, DC-betätigt
Bemessungssteuerspeisespannung (Us) bei AC, 50 Hz - max.
0 V
Bemessungssteuerspeisespannung (Us) bei AC, 50 Hz - min.
0 V
Bemessungssteuerspeisespannung (Us) bei AC, 60 Hz - max.
0 V
Bemessungssteuerspeisespannung (Us) bei AC, 60 Hz - min.
0 V
Bemessungssteuerspeisespannung (Us) bei DC - max.
24 V
Bemessungssteuerspeisespannung (Us) bei DC - min.
24 V

Input/Output

Anzahl der Ausgänge
2 Relais-Ausgänge (TOR, Ready)
Ausgangsspannung
250 V AC (Relaisausgänge)
Schutz
Finger- und handrückensicher, Berührungsschutz
Bemessungssteuerspannung (Uc)
24 VDC
24 V DC (-15 %/+10 %) oder über SmartWire-DT
Bemessungsbetriebsstrom (le) bei AC-11
1 A

Soft start function

Anwendung
  • 1-phasige Motoren: Nein
  • 3-phasige Motoren: Ja
  • Softstart von Drehstrom-Asynchronmotoren
Strombegrenzung
(0 - 8) x Ie, Softstartfunktion
Verzögerungszeit
0 - 30 s, Softstartfunktion, Rampenzeiten
Anstiegs-/Hochlaufzeit
1 - 30 s
30 s
Startspanng
Min. 30 %, Softstartfunktion, Startspannung = Abschaltspannung
Max. 100 %, Softstartfunktion, Startspannung = Abschaltspannung

Design verification

Geräteverlustleistung, stromabhängig pvid
42 W
Verlustleistungskapazität Pdiss
0 W
Verlustleistung pro Pol, stromabhängig, Pvid
0 W
Bemessungsbetriebsstrom zur Verlustleistungsangabe (In)
200 A
Statische Verlustleistung, stromunabhängig PVS
42 W
10.2.2 Korrosionsbeständigkeit
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.2.3.1 Wärmebeständigkeit von Umhüllung
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.2.3.2 Widerstandsfähigkeit Isolierstoffe gewöhnliche Wärme
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.2.3.3 Widerst. Isolierstoffe abnorm. Wärme/Feuer durch int. elektr. Auswirk.
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.2.4 Beständigkeit gegen UV-Strahlung
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.2.5 Heben
Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.
10.2.6 Schlagprüfung
Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.
10.2.7 Beschriftungen
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.3 Schutzart von Baugruppen
Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.
10.4 Luft- und Kriechstrecken
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
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
10.9.2 Betriebsfrequente Spannungsfestigkeit
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.
10.9.3 Stoßspannungsfestigkeit
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.
10.9.4 Prüfung von Umhüllungen aus Isolierstoff