Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

135261
XPIXBMCB0604

Eaton xEnergy Main Niederspannungs-Systeme Niederspannungs-Schaltgeräte Teilung, Geräteraum/Sammelschienenraum, HxB=600x425mm

General Specifications

Produktname
Eaton xEnergy Main Niederspannungs-Schaltgeräte
Katalognummer
135261
EAN
4015081320547
Produkt Länge/Tiefe
550 mm
Produkthöhe
50 mm
Produktbreite
340 mm
Produktgewicht
1.1 kg
Einhaltung(en)
RoHS conform
Modellcode
XPIXBMCB0604

Zusätzliche Informationen

RAL-Nummer
0
Geeignet für
Innere Unterteilung Form 3a
Innere Unterteilung Form 4a
Innere Unterteilung Form 2a
Innere Unterteilung Form 4b
Innere Unterteilung Form 2b
Innere Unterteilung Form 3b

cLieferprogramm

Farbe
Edelstahl

Technische daten - mechanisch

Bauform
Einzelteil
Material
Stahl
Rastermaß
12.5 mm
Anzahl der Höheneinheiten
0
Geeignet für Gehäusebaubreite
425 mm
Oberflächenausführung
verzinkt

Produktspezifikation exportieren