Eaton xEnergy Main Niederspannungs-Systeme Niederspannungs-Schaltgeräte Teilung, IZMX Gerät/Geräteraum, Sammelschiene hinten, BxT=600x400mm
| Produktname |
Eaton xEnergy Main Niederspannungs-Schaltgeräte
|
| Katalognummer |
135264
|
| EAN |
4015081320578
|
| Produkt Länge/Tiefe |
210 mm
|
| Produkthöhe |
50 mm
|
| Produktbreite |
540 mm
|
| Produktgewicht |
1.1 kg
|
| Einhaltung(en) |
RoHS conform
|
| Modellcode |
XPMMB0602
|
| RAL-Nummer |
0
|
| Geeignet für |
Innere Unterteilung Form 3b
Innere Unterteilung Form 4a Innere Unterteilung Form 4b Innere Unterteilung Form 3a |
| Farbe |
Edelstahl
|
| Bauform |
Bausatz
|
| Material |
Stahl
|
| Rastermaß |
12.5 mm
|
| Anzahl der Höheneinheiten |
0
|
| Geeignet für Gehäusebaulänge/-tiefe |
400 mm
|
| Geeignet für Gehäusebaubreite |
600 mm
|
| Oberflächenausführung |
verzinkt
|