Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

135645
14100AQD07

Eaton Moeller® series E58 Reflexlichtschranke, Sn=7600 mm, 4L, 10-30 V DC, NPN, PNP, M18, Kunststoff, M12

General Specifications

Produktname
Eaton Moeller® series E58 Reflexionslichtschranke
Katalognummer
135645
EAN
4015081324385
Produkt Länge/Tiefe
158.75 mm
Produkthöhe
50.8 mm
Produktbreite
133.35 mm
Produktgewicht
0.32 kg
Zertifikat(e)
IEC/EN 60947-5-2
CSA-C22.2 No. 14
UL
CSA File No.: 50513
UL Category Control No.: NRKH, NRKH7
UL File No.: E117028
CE
CSA
UL 508
CSA Class No.: 3211-07
Modellcode
14100AQD07

Produktspezifikationen

Typ
Optische Sensoren
Merkmale
Gerader Strahl
Nicht polarisiert
Elektrische Anschlussart
Steckverbinder M12
Gehäusematerial
Kunststoff
Gehäuseart
Zylinder, Schraubgewinde
Betriebsart
Schaltprinzip: Einstellbare Hell-/Dunkelschaltung
Explosionsschutz-Kategorie für Staub
Keine
Explosionsschutz-Kategorie für Gas
Keine
Funktionen
Zur Kombination mit Reflektor
Verpolungsschutz
Reflexlichttaster
Kurzschlussschutz
Spannungsart
Gleichstrom
Anschlussart
4-Draht
Steckverbindung M12 x 1
Lichtart
Infrarotlicht
Schutzart
NEMA 6
IP67
Schnittstellentyp
Sonstige
LED-Anzeige
Statusanzeige Schaltzustand: Rote LED
Schaltfunktionstyp
programmierbar/konfigurierbar
Laststrom
Max. 250 mA (Ie, NPN, 120 > 50°C)
Max. 100 mA (Ie, PNP)
Laserschutzklasse
Keine
Schockfestigkeit
100 g, Mechanisch, Schockdauer 3 ms
Material der optischen Oberfläche
Kunststoff
Ausgangsstrom (mA) - max.
100 mA
Bemessungssteuerspeisespannung (Us) bei DC - max.
30 V
Bemessungssteuerspeisespannung (Us) bei DC - min.
10 V
Bemessungsschaltabstand (Sn)
7600 mm
Sensorlänge
66 mm
Nennspannung - max.
30 V
Sicherheitstyp (IEC 61496-1)
1
Schaltfrequenz
500 Hz
Tastfunktion
hell-/dunkelschaltend
Schaltausgangstyp
PNP/NPN
Sensormaterial
Kunststoff
Produktkategorie
Comet Series
Reaktionszeit
1 ms
Umgebungsbetriebstemperatur - max.
70 °C
Umgebungsbetriebstemperatur - min.
-40 °C
Sensordurchmesser
18 mm
Anzahl der kontaktbehafteten Ausgänge mit Meldefunktion
0
Anzahl Ausgänge (geschützt, kontaktbehaftet)
0
Anzahl Ausgänge (geschützt, Halbleiter)
0
Anzahl Ausgänge (Halbleiter mit Meldefunktion)
2
Betriebsstrom (Ib) in geschaltetem Zustand bei 24 V DC
30 A
Angleichtyp
manuelle Einstellung

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.