Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

135684
E58-30RP10-HD

Eaton Moeller® series E58 Reflexlichtschranke, Sn=10 m, 4L, 10-30 V DC, dunkel, NPN, PNP, M30, Metall, Leitung 2 m

General Specifications

Produktname
Eaton Moeller® series E58 Reflexionslichtschranke
Katalognummer
135684
EAN
4015081324774
Produkt Länge/Tiefe
59.94 mm
Produkthöhe
29.97 mm
Produktbreite
29.97 mm
Produktgewicht
0.18 kg
Zertifikat(e)
CE
Certified by UL for use in Canada
IEC/EN 60947-5-2
UL Category Control No.: NRKH, NRKH7
UL File No.: E166051
CSA File No.: UL report applies to both US and Canada
CSA-C22.2 No. 14
UL 508
UL
Modellcode
E58-30RP10-HD

Produktspezifikationen

Typ
Optische Sensoren
Merkmale
Polarisiertes Licht
Elektrische Anschlussart
Leitungs-
Gehäusematerial
Metall
Gehäuseart
Quader
Betriebsart
Schaltprinzip: dunkelschaltend
Explosionsschutz-Kategorie für Staub
Keine
Explosionsschutz-Kategorie für Gas
Keine
Funktionen
Zur Kombination mit Reflektor
Verpolungsschutz
Kurzschlussschutz
Reflexlichttaster
Schutz gegen Drahtbruch
Spannungsart
Gleichstrom
Anschlussart
2 m Anschlussleitung
4-Draht
Lichtart
Sonstige
Schutzart
NEMA 6P, 13
IP68
Schnittstellentyp
Sonstige
LED-Anzeige
Statusanzeige Schaltzustand: Rote LED
Schaltfunktionstyp
Sonstige
Laststrom
Max. 100 mA (Ie)
Laserschutzklasse
Keine
Schockfestigkeit
100 g, Mechanisch, Schockdauer 3 ms
Material der optischen Oberfläche
Glass
Ausgangsstrom (mA) - max.
100 mA
Bemessungssteuerspeisespannung (Us) bei DC - max.
30 V
Bemessungssteuerspeisespannung (Us) bei DC - min.
10 V
Bemessungsschaltabstand (Sn)
10000 mm
Sensorlänge
111 mm
Schaltspannung des OSSD im Zustand „Hoch“
30 V
Nennspannung - max.
30 V
Sicherheitstyp (IEC 61496-1)
1
Schaltfrequenz
312 Hz
Tastfunktion
dunkelschaltend
Schaltausgangstyp
PNP/NPN
Sensormaterial
Edelstahl
Produktkategorie
E58 Harsh Duty Series
Reaktionszeit
1,6 ms
Umgebungsbetriebstemperatur - max.
55 °C
Umgebungsbetriebstemperatur - min.
-40 °C
Sensordurchmesser
30 mm
Anzahl der kontaktbehafteten Ausgänge mit Meldefunktion
0
Anzahl Ausgänge (geschützt, kontaktbehaftet)
0
Anzahl Ausgänge (geschützt, Halbleiter)
0
Anzahl Ausgänge (Halbleiter mit Meldefunktion)
2
Angleichtyp
Sonstige

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.