Eaton Moeller® series E58 Reflexlichtschranke, Sn=10 m, 4L, 10-30 V DC, dunkel, NPN, PNP, M30, Metall, M12
| Produktname |
Eaton Moeller® series E58 Reflexionslichtschranke
|
| Katalognummer |
135685
|
| EAN |
4015081324781
|
| Produkt Länge/Tiefe |
59.94 mm
|
| Produkthöhe |
29.97 mm
|
| Produktbreite |
29.97 mm
|
| Produktgewicht |
0.18 kg
|
| Zertifikat(e) |
UL File No.: E166051
UL IEC/EN 60947-5-2 CSA File No.: UL report applies to both US and Canada UL 508 CSA-C22.2 No. 14 UL Category Control No.: NRKH, NRKH7 CE Certified by UL for use in Canada |
| Modellcode |
E58-30RP10-HDP
|
| Typ |
Optische Sensoren
|
| Merkmale |
Polarisiertes Licht
|
| Elektrische Anschlussart |
Steckanschluss
|
| Gehäusematerial |
Metall
|
| Gehäuseart |
Quader
|
| Betriebsart |
Schaltprinzip: dunkelschaltend
|
| Explosionsschutz-Kategorie für Staub |
Keine
|
| Explosionsschutz-Kategorie für Gas |
Keine
|
| Funktionen |
Kurzschlussschutz
Verpolungsschutz Schutz gegen Drahtbruch Zur Kombination mit Reflektor Reflexlichttaster |
| Spannungsart |
DC
|
| Anschlussart |
Steckverbindung M12 x 1
4-Draht |
| Lichtart |
Sonstige
|
| Schutzart |
NEMA 6P, 13
IP68 |
| Schnittstellentyp |
Sonstige
|
| LED-Anzeige |
Statusanzeige Schaltzustand: Rote LED
|
| Schaltfunktionstyp |
Sonstige
|
| Laststrom |
Max. 100 mA (Ie)
|
| Laserschutzklasse |
Keine
|
| Schockfestigkeit |
100 g, Mechanisch, Schockdauer 3 ms
|
| Material der optischen Oberfläche |
Glass
|
| Ausgangsstrom (mA) - max. |
100 mA
|
| Bemessungssteuerspeisespannung (Us) bei DC - max. |
30 V
|
| Bemessungssteuerspeisespannung (Us) bei DC - min. |
10 V
|
| Bemessungsschaltabstand (Sn) |
10000 mm
|
| Sensorlänge |
111 mm
|
| Schaltspannung des OSSD im Zustand „Hoch“ |
30 V
|
| Nennspannung - max. |
30 V
|
| Sicherheitstyp (IEC 61496-1) |
1
|
| Schaltfrequenz |
312 Hz
|
| Tastfunktion |
dunkelschaltend
|
| Schaltausgangstyp |
PNP/NPN
|
| Sensormaterial |
Edelstahl
|
| Produktkategorie |
E58 Harsh Duty Series
|
| Reaktionszeit |
1,6 ms
|
| Umgebungsbetriebstemperatur - max. |
55 °C
|
| Umgebungsbetriebstemperatur - min. |
-40 °C
|
| Sensordurchmesser |
30 mm
|
| Anzahl der kontaktbehafteten Ausgänge mit Meldefunktion |
0
|
| Anzahl Ausgänge (geschützt, kontaktbehaftet) |
0
|
| Anzahl Ausgänge (geschützt, Halbleiter) |
0
|
| Anzahl Ausgänge (Halbleiter mit Meldefunktion) |
2
|
| Angleichtyp |
Sonstige
|