Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

135718
E65-SMPR3-HD

Eaton Moeller® series E65 Reflexlichtschranke, Sn=3m, 4L, 10-30VDC, dunkel, NPN, PNP, quad 40, Kunststoff, Leitung 2m

General Specifications

Produktname
Eaton Moeller® series E65 Reflexionslichtschranke
Katalognummer
135718
EAN
4015081325115
Produkt Länge/Tiefe
139.7 mm
Produkthöhe
139.7 mm
Produktbreite
38.1 mm
Produktgewicht
0.11 kg
Zertifikat(e)
UL
Certified by UL for use in Canada
UL 508
CSA-C22.2 No. 14
UL Category Control No.: NRKH, NRKH7
IEC/EN 60947-5-2
UL File No.: E166051
CE
CSA File No.: UL report applies to both US and Canada
Kataloghinweise
Gelb
Modellcode
E65-SMPR3-HD

Produktspezifikationen

Typ
Optische Sensoren
Merkmale
Polarisiertes Licht
Elektrische Anschlussart
Leitungs-
Gehäusematerial
Plastik
Gehäuseart
Quader
Betriebsart
Schaltprinzip: dunkelschaltend
Explosionsschutz-Kategorie für Staub
Keine
Explosionsschutz-Kategorie für Gas
Keine
Funktionen
Zur Kombination mit Reflektor
Kurzschlussschutz
Schutz gegen Drahtbruch
Reflexlichttaster
Verpolungsschutz
Spannungsart
Gleichstrom
Anschlussart
2 m Anschlussleitung
4-Draht
Lichtart
Sonstige
Schutzart
IP68
NEMA 6P, 13
Schnittstellentyp
Sonstige
LED-Anzeige
Statusanzeige Schaltzustand: Rote LED
Statusanzeige der Betriebsspannung: Grüne LED
Schaltfunktionstyp
Sonstige
Laststrom
Max. 100 mA (Ie)
Laserschutzklasse
Keine
Schockfestigkeit
50 g, Mechanisch, Schockdauer 10 ms
Material der optischen Oberfläche
Kunststoff
Ausgangsstrom (mA) - max.
100 mA
Bemessungssteuerspeisespannung (Us) bei DC - max.
30 V
Bemessungssteuerspeisespannung (Us) bei DC - min.
10 V
Bemessungsschaltabstand (Sn)
3000 mm
Sensorhöhe
43 mm
Sensorlänge
41 mm
Schaltspannung des OSSD im Zustand „Hoch“
30 V
Nennspannung - max.
30 V
Sicherheitstyp (IEC 61496-1)
1
Schaltfrequenz
500 Hz
Tastfunktion
dunkelschaltend
Schaltausgangstyp
PNP
Sensormaterial
Kunststoff
Wellenlänge des Sensors
660 nm
Breite des Sensors
33 mm
Produktkategorie
E65 SM Series
Reaktionszeit
1 ms
Umgebungsbetriebstemperatur - max.
55 °C
Umgebungsbetriebstemperatur - min.
-25 °C
Umgebungstemperatur Lagerung - max.
70 °C
Umgebungstemperatur Lagerung - min.
-25 °C
Anzahl der kontaktbehafteten Ausgänge mit Meldefunktion
0
Anzahl Ausgänge (geschützt, kontaktbehaftet)
0
Anzahl Ausgänge (geschützt, Halbleiter)
0
Anzahl Ausgänge (Halbleiter mit Meldefunktion)
2
Betriebstemperatur - max.
55 °C
Betriebstemperatur - min.
-25 °C
Betriebsstrom (Ib) in geschaltetem Zustand bei 24 V DC
20 A
Angleichtyp
Sonstige

Produktspezifikation exportieren