Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

135745
6200A-6504

Eaton Moeller® series Retroreflektor, rund 31 mm, selbstklebend

General Specifications

Produktname
Eaton Moeller® series E65 Zubehör Retroreflektor
Katalognummer
135745
EAN
4015081325382
Produkt Länge/Tiefe
76.2 mm
Produkthöhe
6 mm
Produktbreite
76.2 mm
Produktgewicht
0.02 kg
Zertifikat(e)
Keine
Modellcode
6200A-6504

Produktspezifikationen

Typ
Retroreflektor
Umgebungsbetriebstemperatur - max.
70 °C
Umgebungsbetriebstemperatur - min.
-40 °C
Anzahl der Befestigungslöcher
0
Außendurchmesser
33 mm
Produktkategorie
Zubehör
Form
rund
Montageart
Selbstklebende Montage
Material
Isolierstoff

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.