Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

135752
Modellcode: E58KAM30

Eaton Moeller® series E58 Befestigungswinkel, M30, justierbar, isoliert

General Specifications

Produktname
Eaton Moeller® series E58 Zubehör Befestigungswinkel
Katalognummer
135752
EAN
4015081325450
Produkt Länge/Tiefe
63.5 mm
Produkthöhe
57.15 mm
Produktbreite
133.35 mm
Produktgewicht
0.25 kg
Zertifikat(e)
Keine
Modellcode
E58KAM30

Produktspezifikationen

Typ
Befestigungswinkel
Art des Zubehörs/Ersatzteils
Haltewinkel
Umgebungsbetriebstemperatur - max.
70 °C
Umgebungsbetriebstemperatur - min.
-40 °C
Produktkategorie
Zubehör
Material
Edelstahl

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.