Dokument herunterladen () von 20

135760
Modellcode: E51KF153

Eaton Moeller® series E51 Glasfaser-Duplexkabel, PVC, rechtwinklig E51KF153

General Specifications

Produktname
Eaton Moeller® series E51 Accessory Glass fiber duplex cable
Katalognummer
135760
EAN
4015081325535
Produkt Länge/Tiefe
158.75 mm
Produkthöhe
50.8 mm
Produktbreite
133.35 mm
Produktgewicht
0.23 kg
Zertifikat(e)
Keine
Modellcode
E51KF153

Produktspezifikationen

Art des Zubehörs/Ersatzteils
Sonstige
Typ
Glasfaser-Duplexkabel
Gehäusematerial
PVC
Umgebungsbetriebstemperatur - max.
105 °C
Umgebungsbetriebstemperatur - min.
-40 °C
Produktkategorie
Zubehör

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.