Dokument herunterladen () von 20

135799
Modellcode: E51KF823

Eaton Moeller® series E51 Glasfaser-Einfachkabel, Edelstahl, flach E51KF823

General Specifications

Produktname
Eaton Moeller® series E51 Accessory Glass fiber simplex cable
Katalognummer
135799
EAN
4015081325924
Produkt Länge/Tiefe
127 mm
Produkthöhe
50.8 mm
Produktbreite
152.4 mm
Produktgewicht
0.3 kg
Zertifikat(e)
Keine
Modellcode
E51KF823

Produktspezifikationen

Art des Zubehörs/Ersatzteils
Sonstige
Typ
Glasfaser-Simplex-Kabel
Gehäusematerial
Edelstahl
Umgebungsbetriebstemperatur - max.
250 °C
Umgebungsbetriebstemperatur - min.
-45 °C
Produktkategorie
Zubehör

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.