Dokument herunterladen () von 20

135815
Modellcode: E55BLT1F

Eaton Moeller® series E55 Näherungsschalter, induktiv, 1S/1Ö, Sn=40mm, 2L, 35-250VAC, quad.40, Kunststoff, Schraubanschluss

General Specifications

Produktname
Eaton Moeller® series E55 Näherungsschalter
Katalognummer
135815
EAN
4015081326082
Produkt Länge/Tiefe
139.7 mm
Produkthöhe
63.5 mm
Produktbreite
88.9 mm
Produktgewicht
0.23 kg
Zertifikat(e)
CE
IEC/EN 60947-5-2
Modellcode
E55BLT1F

Produktspezifikationen

Typ
Induktiver Sensor
Elektrische Anschlussart
Klemme
Lackierung Gehäusematerial
Sonstige
Betätigungsart
metallisches Target
Gehäusematerial
Plastik
Gehäuseart
Quader
Kategorie (EN954-1)
B
Explosionsschutz-Kategorie für Staub
Keine
Explosionsschutz-Kategorie für Gas
Keine
Sicherheitsleistungsstufe (EN ISO 13849-1)
Keine
SIL (IEC 61508)
Keine
Umgebungsbetriebstemperatur - max.
70 °C
Umgebungsbetriebstemperatur - min.
-25 °C
Sensordurchmesser
0 mm
Anzahl der kontaktbehafteten Ausgänge mit Meldefunktion
0
Anzahl Kontakte (programmierbar)
1
Anzahl Ausgänge (geschützt, kontaktbehaftet)
0
Anzahl Ausgänge (geschützt, Halbleiter)
0
Anzahl Ausgänge (Halbleiter mit Meldefunktion)
1
Betriebsstrom (Ib) in geschaltetem Zustand bei 24 V DC
3 A
Ausgangsstrom geschützter Ausgang - max.
0 mA
Bemessungssteuerspeisespannung (Us) bei AC, 50 Hz - max.
250 V
Funktionen
Verpolungsschutz
Schutz gegen Drahtbruch
Kurzschlussschutz
Spannungsart
Wechselstrom
Montageart
Nichtbündiger Einbau
Material
Isolierstoff
Anschlussart
Schraubanschlussklemme
2-Draht
Installationsart
nicht bündig
Schutzart
IP67
NEMA 4X, 6, 13
Schnittstellentyp
Keine
LED-Anzeige
Statusanzeige Schaltzustand: Rote LED
Statusanzeige der Betriebsspannung: Grüne LED
Schaltfunktionstyp
programmierbar/konfigurierbar
Laststrom
Max. 400 mA (Ie)
Reststrom
1,8 mA (durch die Last im gesperrten Zustand bei 230 V AC bzw. 24 V DC)
Restwelligkeit
10 % (Uₑ)
Schockfestigkeit
30 g, Mechanisch, Schockdauer 11 ms
Netzfrequenz
50 Hz, Eingang, min. Bereich
60 Hz, Eingang, Max. Bereich
Schaltfrequenz
25 Hz
Nennspannung - max.
250 V
Breite des Sensors
50 mm
Produktkategorie
E55 Limit Switch Style Series
Schaltausgangstyp
Zwei Leiter
Temperaturdrift von Sn
10 %
Bemessungssteuerspeisespannung (Us) bei AC, 50 Hz - min.
35 V
Bemessungssteuerspeisespannung (Us) bei AC, 60 Hz - max.
250 V
Bemessungssteuerspeisespannung (Us) bei AC, 60 Hz - min.
35 V
Bemessungssteuerspeisespannung (Us) bei DC - max.
0 V
Bemessungssteuerspeisespannung (Us) bei DC - min.
0 V
Bemessungsschaltabstand (Sn) - max.
40 mm
Wiederholbarkeit
10 %
Sensorhöhe
50 mm
Sensorlänge
128 mm
Versorgungsspannung - max.
250 V
Versorgungsspannung - min.
35 V
Schalthysterese von Sn
20 %
Spannungsabfall (Ud)
8 V

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.