Eaton Moeller® series E55 Näherungsschalter, induktiv, 1S, Sn=4mm, 3L, 10-30VDC, PNP, M12, Kunststoff, Leitung 2m
Produktname |
Eaton Moeller® series E55 Näherungsschalter
|
Katalognummer |
135821
|
EAN |
4015081326143
|
Produkt Länge/Tiefe |
152.4 mm
|
Produkthöhe |
44.45 mm
|
Produktbreite |
152.4 mm
|
Produktgewicht |
0.23 kg
|
Zertifikat(e) |
CE
IEC/EN 60947-5-2 |
Modellcode |
E55CAL12T111E
|
Typ |
Induktiver Sensor
|
Elektrische Anschlussart |
Leitungs-
|
Lackierung Gehäusematerial |
Sonstige
|
Betätigungsart |
metallisches Target
|
Gehäusematerial |
Plastik
|
Gehäuseart |
Zylinder, Schraubgewinde
|
Kategorie (EN954-1) |
B
|
Explosionsschutz-Kategorie für Staub |
Keine
|
Explosionsschutz-Kategorie für Gas |
Keine
|
Sicherheitsleistungsstufe (EN ISO 13849-1) |
Keine
|
SIL (IEC 61508) |
Keine
|
Umgebungsbetriebstemperatur - max. |
70 °C
|
Umgebungsbetriebstemperatur - min. |
-25 °C
|
Sensordurchmesser |
12 mm
|
Anzahl der kontaktbehafteten Ausgänge mit Meldefunktion |
0
|
Anzahl der Kontakte (Schließer) |
1
|
Anzahl Ausgänge (geschützt, kontaktbehaftet) |
0
|
Anzahl Ausgänge (geschützt, Halbleiter) |
0
|
Anzahl Ausgänge (Halbleiter mit Meldefunktion) |
1
|
Betriebsstrom (Ib) in geschaltetem Zustand bei 24 V DC |
3 A
|
Ausgangsstrom geschützter Ausgang - max. |
0 mA
|
Bemessungssteuerspeisespannung (Us) bei AC, 50 Hz - max. |
0 V
|
Funktionen |
Kurzschlussschutz
Verpolungsschutz |
Spannungsart |
DC
|
Montageart |
Nichtbündiger Einbau
|
Material |
Isolierstoff
|
Anschlussart |
2 m Anschlussleitung
dreidrahtig |
Installationsart |
nicht bündig
|
Schutzart |
IP66
NEMA 4x, 13 |
Schnittstellentyp |
Keine
|
LED-Anzeige |
Statusanzeige Schaltzustand: Rote LED
|
Schaltfunktionstyp |
Schließer
|
Laststrom |
Max. 200 mA (Ie)
|
Restwelligkeit |
10 % (Uₑ)
|
Schockfestigkeit |
30 g, Mechanisch, Schockdauer 11 ms
|
Netzfrequenz |
50 Hz, Eingang, min. Bereich
60 Hz, Eingang, Max. Bereich |
Schaltfrequenz |
1000 Hz
|
Nennspannung - max. |
30 V
|
Breite des Sensors |
0 mm
|
Produktkategorie |
E55 Limit Switch Style Series
|
Schaltausgangstyp |
PNP
|
Temperaturdrift von Sn |
10 %
|
Bemessungssteuerspeisespannung (Us) bei AC, 50 Hz - min. |
0 V
|
Bemessungssteuerspeisespannung (Us) bei AC, 60 Hz - max. |
0 V
|
Bemessungssteuerspeisespannung (Us) bei AC, 60 Hz - min. |
0 V
|
Bemessungssteuerspeisespannung (Us) bei DC - max. |
30 V
|
Bemessungssteuerspeisespannung (Us) bei DC - min. |
10 V
|
Bemessungsschaltabstand (Sn) - max. |
4 mm
|
Wiederholbarkeit |
10 %
|
Sensorhöhe |
0 mm
|
Sensorlänge |
55 mm
|
Versorgungsspannung - max. |
30 V
|
Versorgungsspannung - min. |
10 V
|
Schalthysterese von Sn |
20 %
|
Spannungsabfall (Ud) |
8 V
|