Foto ist repräsentativ
Download
Eaton CMUC Installationsschütz, 24 V AC/DC, 3Ö+1S, 25 A
| Produktname |
Eaton CMUC Leistungsschütz
|
| Katalognummer |
137400
|
| EAN |
4015081341825
|
| Produkt Länge/Tiefe |
85 mm
|
| Produkthöhe |
60 mm
|
| Produktbreite |
35 mm
|
| Produktgewicht |
0.22 kg
|
| Einhaltung(en) |
RoHS conform
|
| Modellcode |
CMUC24/25-31
|
| Stromstärkewert |
25 A
|
| Merkmale |
Zusatzeinrichtungen möglich
Brummfrei |
| Schutzart |
IP20
|
| Verlustleistung des Betriebsmittels, stromabhängig |
9,5 W
|
| Umgebungsbetriebstemperatur - max. |
60 °C
|
| Umgebungsbetriebstemperatur - min. |
-40 °C
|
| Verlustleistungsabgabevermögen |
0 W
|
| Verlustleistung pro Pol, stromabhängig |
0 W
|
| Glühlampenlast - max. |
3000 W
|
| Leuchtstofflampenlast - max. |
1360 VA
|
| Leuchtstofflampenlast (Duo-Schaltung) - max. |
2552 VA
|
| Leuchtstofflampenlast (parallel kompensiert) - max. |
1360 VA
|
| Anzahl der Kontakte (Öffner) |
1
|
| Anzahl der Kontakte (Schließer) |
3
|
| Anzahl der modularen Abstände |
2
|
| Bemessungsbetriebsspannung (Ue) - max. |
440 V
|
| Bemessungsbetriebsspannung (Ue) - min. |
440 V
|
| Bemessungsbetriebsstrom zur Verlustleistungsangabe (In) |
25 A
|
| Verlustleistung statisch, stromunabhängig |
0 W
|
| Gebrauchskategorie |
0
|
| Nennspannung (Erregung) - max. |
26.4 V
|
| Nennspannung (Erregung) - min. |
20.4 V
|
| Einbautiefe |
69.5 mm
|
| Spannungsart |
AC/DC
|
| Gebrauchskategorie (gemäß EN IEC 60947-4-1) |
AC-1
|