Dokument herunterladen () von 20

137404
Modellcode: CMUC24/25-04

Eaton CMUC Installationsschütz, 24 V AC/DC, 4 Ö, 25 A

General Specifications

Produktname
Eaton CMUC Leistungsschütz
Katalognummer
137404
EAN
4015081341863
Produkt Länge/Tiefe
85 mm
Produkthöhe
60 mm
Produktbreite
35 mm
Produktgewicht
0.22 kg
Einhaltung(en)
RoHS conform
Modellcode
CMUC24/25-04

Produktspezifikationen

Stromstärkewert
25 A
Merkmale
Zusatzeinrichtungen möglich
Brummfrei
Schutzart
IP20
Verlustleistung des Betriebsmittels, stromabhängig
8 W
Umgebungsbetriebstemperatur - max.
60 °C
Umgebungsbetriebstemperatur - min.
-40 °C
Verlustleistungsabgabevermögen
0 W
Verlustleistung pro Pol, stromabhängig
0 W
Glühlampenlast - max.
3000 W
Leuchtstofflampenlast - max.
1360 VA
Leuchtstofflampenlast (Duo-Schaltung) - max.
2552 VA
Leuchtstofflampenlast (parallel kompensiert) - max.
1360 VA
Anzahl der Kontakte (Öffner)
4
Anzahl der Kontakte (Schließer)
0
Anzahl der modularen Abstände
2
Bemessungsbetriebsspannung (Ue) - max.
440 V
Bemessungsbetriebsspannung (Ue) - min.
440 V
Bemessungsbetriebsstrom zur Verlustleistungsangabe (In)
25 A
Verlustleistung statisch, stromunabhängig
0 W
Gebrauchskategorie
0
Nennspannung (Erregung) - max.
26.4 V
Nennspannung (Erregung) - min.
20.4 V
Einbautiefe
69.5 mm
Spannungsart
AC/DC
Gebrauchskategorie (gemäß EN IEC 60947-4-1)
AC-1

Produktspezifikation exportieren