Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

138261
PKE-XTUW-32

Eaton Moeller® series Auslöserblock PKE, 8 - 32 A, Motorschutz, Anbindung an SmartWire-DT: nein, verwendbar für: PKE65 Grundgerät

General Specifications

Produktname
Eaton Moeller® series PKE Auslöseblock
Katalognummer
138261
EAN
4015081350414
Produkt Länge/Tiefe
84.4 mm
Produkthöhe
69.9 mm
Produktbreite
55 mm
Produktgewicht
0.196 kg
Zertifikat(e)
CSA-C22.2 No. 14-10
VDE 0660
UL
CSA File No.: 165628
CE
IEC/EN 60947
IEC/EN 60947-4-1
CSA Class No.: 3211-05
CSA
UL 508
UL File No.: E36332
UL Category Control No.: NLRV
Kataloghinweise
Dies ist ein Produkt für Umgebung A (Industrie). In Umgebung B (Haushalt) kann dieses Gerät unerwünschte Funkstörungen verursachen. In diesem Fall kann der Nutzer verpflichtet sein, geeignete Maßnahmen zu ergreifen.
Modellcode
PKE-XTUW-32

Umgebungsbedingungen, Mechanik

Schockfestigkeit
25 g, Mechanisch, entsprechend IEC/EN 60068-2-27, Halbsinusstoß 10 ms

Klimatische Umweltbedingungen

Höhenlage
Max. 2000 m
Umgebungsbetriebstemperatur - max.
55 °C
Umgebungstemperatur Lagerung - max.
80 °C
Umgebungsbetriebstemperatur - min.
-25 °C
Umgebungsbetriebstemperatur (gekapselt) - max.
40 °C
Umgebungsbetriebstemperatur (gekapselt) - min.
25 °C
Umgebungstemperatur Lagerung - min.
40 °C
Klimafestigkeit
Feuchte Wärme, konstant, nach IEC 60068-2-78
Feuchte Wärme, zyklisch, nach IEC 60068-2-30

Kommunikation

Anbindung an SmartWire-DT
Nein

Kontakte

Anzahl der Hilfskontakte (Wechsler)
0
Anzahl der Hilfskontakte (Öffner)
0
Anzahl Hilfskontakte (Schließer)
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
Geräteverlustleistung, stromabhängig pvid
3.9 W
Verlustleistungskapazität Pdiss
0 W
Verlustleistung pro Pol, stromabhängig, Pvid
1.3 W
Bemessungsbetriebsstrom zur Verlustleistungsangabe (In)
32 A
Statische Verlustleistung, stromunabhängig PVS
0 W

Bemessungswerte

Bemessungsfrequenz - max.
60 Hz
Bemessungsfrequenz - min.
50 Hz
Bemessungsbetriebsstrom (Ie)
32 A
Bemessungsbetriebsspannung (Ue) bei AC - max.
690 V
Bemessungsdauerstrom (Iu)
32 A
Versorgungsspannung bei AC, 50 Hz - max.
690 V
Versorgungsspannung bei AC, 50 Hz - min.
690 V

Merkmale und funktionen

Merkmale
Phasenausfallempfindlichkeit (gemäß IEC/EN 60947-4-1, VDE 0660 Teil 102)
Funktionen
Motorschutz
Überlastauslöser
Motorschutz für Schweranlauf
Polzahl
3-polig

Allgemeine Informationen

Stromflusszeiten - min.
500 (Class 5) AC-4 Zyklusbetrieb, Hauptleitungswege
700 (Class 10) AC-4 Zyklusbetrieb, Hauptleitungswege
1000 (Class 20) AC-4 Zyklusbetrieb, Hauptleitungswege
Hinweis: Ein Unterschreiten der Mindeststromflusszeit kann zu unzulässiger Erwärmung der Last (des Motors) führen.
900 (Class 15) AC-4 Zyklusbetrieb, Hauptleitungswege
Für alle Kombinationen mit SWD-Aktivierung, ist die Einhaltung von Mindeststromflusszeit und Mindestausschaltdauer nicht erforderlich.
Abschaltungszeiträume - min.
≤ 500 ms, Hauptleitungswege, AC-4 Zyklusbetrieb
Schutzart
Gerät: IP20
Anschlussklemmen: IP00
Schalthäufigkeit
60 Schaltspiele/h
Überlastauslösestromeinstellung - max.
32 A
Überlastauslösestromeinstellung - min.
8 A
Überspannungskategorie
III
Verschmutzungsgrad
3
Produktkategorie
Zubehör
Schutz
Finger- und handrückensicher, Berührungsschutz bei senkrechter Betätigung von vorne (EN 50274)
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit (Uimp)
6.000 V AC
Temperaturkompensation
-25 - 55 °C, Arbeitsbereich
-5 - 40 °C gemäß IEC/EN 60947, VDE 0660
Spannungsart
eigenversorgt

Magnetsystem

Bemessungssteuerspeisespannung (Us) bei AC, 50 Hz - max.
0 V
Bemessungssteuerspeisespannung (Us) bei AC, 50 Hz - min.
0 V
Bemessungssteuerspeisespannung (Us) bei AC, 60 Hz - max.
0 V
Bemessungssteuerspeisespannung (Us) bei AC, 60 Hz - min.
0 V
Bemessungssteuerspeisespannung (Us) bei DC - max.
0 V
Bemessungssteuerspeisespannung (Us) bei DC - min.
0 V

Kurzschlussfestigkeit

Kurzschlussauslöser
± 20% Toleranz, Auslöserblöcke
Auslöseblock fest 15,5 x Ir
Verzögert ca. 60 ms, Auslöserblöcke

Schaltvermögen

Schaltvermögen bei AC-3 (bis zu 690 V)
32 A

Produktspezifikation exportieren