Dokument herunterladen () von 20

138380
Modellcode: BBT-CU20-30X5/10-40

Eaton xEffect SASY 60i Gehäuse Schalt- & Steuergerätegehäuse. Sammelschieneneinsatz, 630A, 20-30x5/10, 40mm

General Specifications

Produktname
Eaton xEffect SASY 60i Sammelschienenanschluss
Katalognummer
138380
EAN
4015081351602
Produkt Länge/Tiefe
20 mm
Produkthöhe
37 mm
Produktbreite
40 mm
Produktgewicht
0.233 kg
Einhaltung(en)
RoHS conform
Modellcode
BBT-CU20-30X5/10-40

Delivery program

Typ
  • 60-mm-System
  • Stromschiene, Längsverbindung
  • Anschluss
Anwendung
zum bohrungslosen Verbinden gleicher Sammelschienen
Stromstärke
630 A
Polzahl
1-polig

Technical data - electrical

Bemessungsbetriebsstrom (Ie)
630 A

Technical data - mechanical

Zulässiger Schienenversatz - max.
5 mm
Abstandsbereich Sammelschienensysteme
50 mm - 60 mm

Additional information

Benutzt mit
Schiene 30 mm x 5/10 mm
für gleiche Kupferflachschienen
60-mm-System
Anschluss
Stromschiene, Längsverbindung

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.