Eaton Moeller® series PKE65 Motorschutzschalter, Komplettgerät mit Standardknebel, elektronisch, 16 - 65 A, mit Überlastauslöser
| Produktname |
Eaton Moeller® series PKE Anlagenschutzschalter
|
| Katalognummer |
138516
|
| EAN |
4015081352951
|
| Produkt Länge/Tiefe |
187 mm
|
| Produkthöhe |
162 mm
|
| Produktbreite |
55 mm
|
| Produktgewicht |
1.469 kg
|
| Zertifikat(e) |
CE
CSA-C22.2 No. 60947-4-1-14 CSA UL Category Control No.: NLRV UL File No.: E36332 CSA File No.: 165628 UL UL 60947-4-1 VDE 0660 IEC/EN 60947 CSA Class No.: 3211-05 IEC/EN 60947-4-1 |
| Kataloghinweise |
Dies ist ein Produkt für Umgebung A (Industrie). In Umgebung B (Haushalt) kann dieses Gerät unerwünschte Funkstörungen verursachen. In diesem Fall kann der Nutzer verpflichtet sein, geeignete Maßnahmen zu ergreifen.
|
| Modellcode |
PKE65/XTU-65
|
| Schockfestigkeit |
15 g, Mechanisch, nach IEC/EN 60068-2-27, Halbsinusstoß 10 ms
|
| Höhenlage |
Max. 2000 m
|
| Umgebungsbetriebstemperatur - max. |
55 °C
|
| Umgebungstemperatur Lagerung - max. |
80 °C
|
| Umgebungsbetriebstemperatur - min. |
-25 °C
|
| Umgebungsbetriebstemperatur (gekapselt) - max. |
40 °C
|
| Umgebungsbetriebstemperatur (gekapselt) - min. |
-25 °C
|
| Umgebungstemperatur Lagerung - min. |
-40 °C
|
| Klimafestigkeit |
Feuchte Wärme, konstant, nach IEC 60068-2-78
Feuchte Wärme, zyklisch, nach IEC 60068-2-30 |
| Anschlusstechnik |
Schraubklemmen
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
| Geräteverlustleistung, stromabhängig pvid |
21.6 W
|
| Verlustleistungskapazität Pdiss |
0 W
|
| Verlustleistung pro Pol, stromabhängig, Pvid |
7.2 W
|
| Bemessungsbetriebsstrom zur Verlustleistungsangabe (In) |
65 A
|
| Statische Verlustleistung, stromunabhängig PVS |
0 W
|
| Bemessungsfrequenz - max. |
60 Hz
|
| Bemessungsfrequenz - min. |
50 Hz
|
| Bemessungsbetriebsstrom (Ie) |
65 A
|
| Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3e, 220/230 V, 50 Hz |
18.5 kW
|
| Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3e, 380/400 V, 50 Hz |
30 kW
|
| Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3e, 440 V, 50 Hz |
37 kW
|
| Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3e, 500 V, 50 Hz |
45 kW
|
| Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3e, 690 V, 50 Hz |
55 kW
|
| Bemessungsbetriebsspannung (Ue) - max. |
690 V
|
| Bemessungsbetriebsspannung (Ue) - min. |
690 V
|
| Bemessungsdauerstrom (Iu) |
65 A
|
| Betätigertyp |
Drehknopf
|
| Merkmale |
Phasenausfallempfindlichkeit (gemäß IEC/EN 60947-4-1, VDE 0660 Teil 102)
|
| Ausstattung: |
Standardknauf
|
| Funktionen |
Motorschutz für Schweranlauf
Überlastauslöser Motorschutz |
| Polzahl |
3-polig
|
| Stromflusszeiten - min. |
Für alle Kombinationen mit SWD-Aktivierung, ist die Einhaltung von Mindeststromflusszeit und Mindestausschaltdauer nicht erforderlich.
900 (Class 15) AC-4 Zyklusbetrieb, Hauptleitungswege 1000 (Class 20) AC-4 Zyklusbetrieb, Hauptleitungswege 700 (Class 10) AC-4 Zyklusbetrieb, Hauptleitungswege 500 (Class 5) AC-4 Zyklusbetrieb, Hauptleitungswege Hinweis: Ein Unterschreiten der Mindeststromflusszeit kann zu unzulässiger Erwärmung der Last (des Motors) führen. |
| Abschaltungszeiträume - min. |
≤ 500 ms, Hauptleitungswege, AC-4 Zyklusbetrieb
|
| Schutzart |
IP20
Anschlussklemmen: IP00 |
| Lebensdauer, elektrisch |
50.000 Schaltvorgänge (bei 400 V, AC-3)
|
| Lebensdauer, mechanisch |
30.000 Schaltvorgänge (Hauptleitungswege)
|
| Schalthäufigkeit |
60 Schaltspiele/h
|
| Überlastauslösestromeinstellung - max. |
65 A
|
| Überlastauslösestromeinstellung - min. |
16 A
|
| Überspannungskategorie |
III
|
| Verschmutzungsgrad |
3
|
| Produktkategorie |
Motorschutzschalter
|
| Schutz |
Finger- und handrückensicher, Berührungsschutz bei senkrechter Betätigung von vorne (EN 50274)
|
| Bemessungsstoßspannungsfestigkeit (Uimp) |
6.000 V AC
|
| Widerstand je Pol |
1.6 mΩ
|
| Geeignet für |
Auch Motoren mit Effizienzklasse IE3
|
| Temperaturkompensation |
-5 - 40 °C gemäß IEC/EN 60947, VDE 0660
-25 - 55 °C, Arbeitsbereich |
| Zugeordnete Motorleistung bei 115/120 V, 60 Hz, 1-phasig |
3 HP
|
| Zugeordnete Motorleistung bei 200/208 V, 60 Hz, 3-phasig |
15 HP
|
| Zugeordnete Motorleistung bei 230/240 V, 60 Hz, 1-phasig |
10 HP
|
| Zugeordnete Motorleistung bei 230/240 V, 60 Hz, 3-phasig |
15 HP
|
| Zugeordnete Motorleistung bei 460/480 V, 60 Hz, 3-phasig |
40 HP
|
| Zugeordnete Motorleistung bei 575/600 V, 60 Hzm 3-phasig |
40 HP
|
| Bemessungskurzschlussstrom (Gruppenschutz) |
100 kA, 600 V High Fault, Fuse, SCCR (UL/CSA)
200 A, Class J, 600 V High Fault, max. Fuse, SCCR (UL/CSA) |
| Kurzschlussauslöser |
Auslöseblock fest 15,5 x Ir
± 20% Toleranz, Auslöserblöcke Verzögert ca. 60 ms, Auslöserblöcke Grundgerät befestigt 15,5 x lu, Auslöserblöcke |
| Schaltvermögen |
65 A, AC-3 bis 690 V
58 A, Universale Anwendung UL/CSA |
| Abisolierlänge (Hauptleiter) |
14 mm
|
| Anschlussquerschnitte (feindrähtig mit Aderendhülse) |
2 x (0,75 - 25) mm², Endhülse gemäß DIN 46228
1 x (0,75 - 35) mm², Endhülse gemäß DIN 46228 |
| Anschlussquerschnitte (eindrähtig) |
1 x (0,75 - 16) mm²
2 x (0,75 - 16) mm² |
| Anschlussquerschnitte (ein-/mehrdrähtig AWG) |
14 - 2
|
| Anzugsdrehmoment |
3,3 Nm, Schraubklemmen, Hauptleiter
1 Nm, Schraubklemmen, Steuerstromleitungen |