Eaton xEffect CS LV-Systeme Schalt- & Steuergerätegehäuse Blindflanschplatte mit Dichtung, B x T=167 x 112 mm
Produktname |
Eaton xEffect CS Bodenplatte
|
Katalognummer |
138738
|
EAN |
4015081355181
|
Produkt Länge/Tiefe |
112 mm
|
Produkthöhe |
5 mm
|
Produktbreite |
167 mm
|
Produktgewicht |
0.35 kg
|
Einhaltung(en) |
RoHS conform
|
Modellcode |
SFP-112X182-CS
|
Typ |
Zubehör CS
|
Ausführung |
blind
|
Art des Zubehörs/Ersatzteils |
Bodenplatte
|
Farbe |
Lichtgrau (RAL 7035)
|
Form |
gerade
|
Oberflächenausführung |
leichte Struktur
|
Oberflächenschutz |
Pulverbeschichtung
|
Material |
Steel plate
Stahl |
Schutzart |
Sonstiges
IP66 |
Anzahl der Steckverbinderöffnungen |
0
|
Gewindeart |
Keine
|
Geeignet für Nenngewinde (PG) - min. |
0
|
Geeignet für Nenngewinde (PG) - max. |
0
|
Besondere Merkmale |
|
Benutzt mit |
Gehäusebreite = 200 mm
|