Eaton Moeller® series DILM Leistungsschütz, 380 V 400 V 110 kW, 2 S, 2 Ö, RDC 130: 110 - 130 V DC, Gleichstrombetätigung, Schraubanschluss
| Produktname |
Eaton Moeller® series DILM Leistungsschütz
|
| Katalognummer |
139552
|
| EAN |
4015081363308
|
| Produkt Länge/Tiefe |
158 mm
|
| Produkthöhe |
190 mm
|
| Produktbreite |
140 mm
|
| Produktgewicht |
3.54 kg
|
| Zertifikat(e) |
UL File No.: E29096
UL Category Control No.: NLDX CE IEC/EN 60947 IEC/EN 60947-4-1 UL VDE 0660 UL 60947-4-1 CSA-C22.2 No. 60947-4-1-14 CSA File No.: 2389068 CSA Class No.: 3211-04 CSA |
| Kataloghinweise |
|
| Modellcode |
DILM225A/22(RDC130)
|
| Konventioneller thermischer Strom Ith (1-polig, gekapselt) |
688 A
|
| Konventioneller thermischer Strom Ith (3-polig, gekapselt) |
275 A
|
| Konventioneller thermischer Strom Ith bei 40°C (3-polig, offen) |
386 A
|
| Konventioneller thermischer Strom Ith bei 50°C (3-polig, offen) |
345 A
|
| Konventioneller thermischer Strom Ith bei 55°C (3-polig, offen) |
329 A
|
| Konventioneller thermischer Strom Ith bei 60°C (3-polig, offen) |
315 A
|
| Konventioneller thermischer Strom Ith der Hauptkontakte (1-polig, offen) |
788 A
|
| Höhenlage |
Max. 2000 m
|
| Umgebungsbetriebstemperatur - max. |
60 °C
|
| Umgebungstemperatur Lagerung - max. |
80 °C
|
| Umgebungsbetriebstemperatur - min. |
-25 °C
|
| Umgebungsbetriebstemperatur (gekapselt) - max. |
40 °C
|
| Umgebungsbetriebstemperatur (gekapselt) - min. |
-25 °C
|
| Umgebungstemperatur Lagerung - min. |
-40 °C
|
| Klimafestigkeit |
Feuchte Wärme, zyklisch, nach IEC 60068-2-30
Feuchte Wärme, konstant, nach IEC 60068-2-78 |
| Anzahl der Hilfskontakte (Öffner) |
2
|
| Anzahl Hilfskontakte (Schließer) |
2
|
| Anzahl der Kontakte (Öffner) |
2
|
| Anzahl der Kontakte (Schließer) |
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
| Geräteverlustleistung, stromabhängig pvid |
0 W
|
| Verlustleistungskapazität Pdiss |
0 W
|
| Verlustleistung pro Pol, stromabhängig, Pvid |
7.67 W
|
| Bemessungsbetriebsstrom zur Verlustleistungsangabe (In) |
225 A
|
| Statische Verlustleistung, stromunabhängig PVS |
2.1 W
|
| Einschaltstrom |
Max. 30 x Ie (Spitze)
|
| Bemessungsausschaltvermögen bei 1000 V |
760 A
|
| Bemessungsausschaltvermögen bei 220/230 V |
2250 A
|
| Bemessungsausschaltvermögen bei 380/400 V |
2250 A
|
| Bemessungsausschaltvermögen bei 500 V |
2250 A
|
| Bemessungsausschaltvermögen bei 660/690 V |
2250 A
|
| Bemessungsisolationsspannung (Ui) |
1000 V
|
| Bemessungseinschaltvermögen (cos phi zu IEC/EN 60947) |
2700 A
|
| Bemessungsbetriebsstrom (Ie) |
220 A bei bis zu 525 V (Individuelle Komp., 3-Ph Kondensatoren, offen)
133 A bei 690 V (Individuelle Kompensation, dreiphasige Kondensatoren, offen) |
| Bemessungsbetriebsstrom (le) bei AC-3, 1000 V |
76 A
|
| Bemessungsbetriebsstrom (le) bei AC-3, 220 V, 230 V, 240 V |
225 A
|
| Bemessungsbetriebsstrom (le) bei AC-3, 380 V, 400 V, 415 V |
225 A
|
| Bemessungsbetriebsstrom (le) bei AC-3, 440 V |
225 A
|
| Bemessungsbetriebsstrom (le) bei AC-3, 500 V |
225 A
|
| Bemessungsbetriebsstrom (le) bei AC-3, 660 V, 690 V |
160 A
|
| Bemessungsbetriebsstrom (le) bei AC-4, 1000 V |
55 A
|
| Bemessungsbetriebsstrom (le) bei AC-4, 220 V, 230 V, 240 V |
164 A
|
| Bemessungsbetriebsstrom (le) bei AC-4, 440 V |
164 A
|
| Bemessungsbetriebsstrom (le) bei AC-4, 500 V |
164 A
|
| Bemessungsbetriebsstrom (le) bei AC-4, 660 V, 690 V |
120 A
|
| Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 1000 V, 50 Hz |
108 kW
|
| Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 240 V, 50 Hz |
75 kW
|
| Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 380/400 V, 50 Hz |
110 kW
|
| Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 415 V, 50 Hz |
132 kW
|
| Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 440 V, 50 Hz |
138 kW
|
| Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 500 V, 50 Hz |
160 kW
|
| Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 690 V, 50 Hz |
150 kW
|
| Bemessungsbetriebsleistung bei AC-4, 1000 V, 50 Hz |
77 kW
|
| Bemessungsbetriebsleistung bei AC-4, 220/230 V, 50 Hz |
51 kW
|
| Bemessungsbetriebsleistung bei AC-4, 240 V, 50 Hz |
54 kW
|
| Bemessungsbetriebsleistung bei AC-4, 415 V, 50 Hz |
96 kW
|
| Bemessungsbetriebsleistung bei AC-4, 440 V, 50 Hz |
102 kW
|
| Bemessungsbetriebsleistung bei AC-4, 500 V, 50 Hz |
116 kW
|
| Bemessungsbetriebsleistung bei AC-4, 660/690 V, 50 Hz |
110 kW
|
| Bemessungsbetriebsspannung (Ue) bei AC - max. |
1000 V
|
| Sichere Trennung |
1000 V AC, Zwischen Spule und Kontakten, Entspricht EN 61140
|
| Zweckbestimmung der festgelegten Anwendung |
2016 A, LRA 480 V 60 Hz 3-phasig, 100.000 Zyklen gemäß UL 1995, (UL/CSA)
336 A, FLA 480 V 60 Hz 3-phasig, 100.000 Zyklen gemäß UL 1995, (UL/CSA) 1680 A, LRA 600 V 60 Hz 3-phasig, 100.000 Zyklen gemäß UL 1995, (UL/CSA) 280 A, FLA 600 V 60 Hz 3-phasig, 100.000 Zyklen gemäß UL 1995, (UL/CSA) |
| Zubehör |
Hilfsschalterbestückung: seitlich: 2 x DILM1000-XHI(V)11-SI; 2 x DILM1000-XHI11-SA
|
| Anwendung |
Leistungsschütze für Motoren
|
| Anschlusstechnik |
Schraubklemmen
|
| Schutzart |
IP00
|
| Elektromagnetische Verträglichkeit |
Entwickelt für den Einsatz in Industrieumgebungen. Sein Einsatz in Wohngebieten kann Funkstörungen verursachen und zusätzliche Entstörmaßnahmen erforderlich machen.
|
| Ausstattung: |
Schutzbeschaltung in der Betätigungselektronik
|
| Lebensdauer, elektrisch |
100.000 Schaltvorgänge (bei Kondensatorbetrieb)
|
| Lebensdauer, mechanisch |
10.000.000 Schaltvorgänge (DC-betätigt)
|
| Schalthäufigkeit |
200 Schaltspiele/h
3000 mechanische Schaltspiele/h (DC-betätigt) |
| Überspannungskategorie |
III
|
| Verschmutzungsgrad |
3
|
| Produktkategorie |
Schütze
|
| Schutz |
Finger- und handrückensicher mit Klemmenabdeckung oder Klemmleiste, Berührungsschutz bei senkrechter Betätigung von vorne (EN 50274)
|
| Bemessungsstoßspannungsfestigkeit (Uimp) |
8000 V AC
|
| Schockfestigkeit |
10 g, S Hauptkontakt, Mechanisch, entsprechend IEC/EN 60068-2-27, Halbsinusstoß 10 ms
10 g, S Hilfskontakt, Mechanisch, entsprechend IEC/EN 60068-2-27, Halbsinusstoß 10 ms 8 g, Ö Hilfskontakt, Mechanisch, entsprechend IEC/EN 60068-2-27, Halbsinusstoß 10 ms |
| Betriebsklasse |
AC-1: Nicht oder leicht induktive Lasten, Widerstandsöfen
AC-4: Käfigläufermotoren: anlassen, Einstecken, reversieren, Tippen AC-3: Käfigläufermotoren: anlassen, während Betrieb ausschalten |
| Spannungsart |
DC
|
| Abfallspannung |
DC-betätigt: 0,2 x US max - 0,6 US min, DC-betätigt
DC-betätigt: 0,15 x US min - 0,6 US max, DC-betätigt |
| Einschaltdauer |
100%
|
| Anzugsspannung |
0,7 - 1,2 V DC x Us
|
| Leistungsaufnahme (Anzug) bei DC |
210 VA
|
| Leistungsaufnahme (Halteleistung) bei DC |
2.1 W
|
| Leistungsaufnahme, Anzug, 50 Hz |
210 VA, Anzugsleistung, Spule in kaltem Zustand und 1,0 x Us
|
| Leistungsaufnahme, Anzug, 60 Hz |
210 VA, Anzugsleistung, Spule in kaltem Zustand und 1,0 x Us
|
| Leistungsaufnahme, Halteleistung, 50 Hz |
2,1 W, Spule in kaltem Zustand und 1,0 x Us
|
| Leistungsaufnahme, Halteleistung, 60 Hz |
2,1 W, Spule in kaltem Zustand und 1,0 x Us
|
| Bemessungssteuerspeisespannung (Us) bei DC - max. |
130 V
|
| Bemessungssteuerspeisespannung (Us) bei DC - min. |
110 V
|
| Schaltzeit (AC-betätigt, Schließer, Schließzeit) - max. |
60 ms
|
| Schaltzeit (AC-betätigt, Schließer, Öffnungszeit) - max. |
40 ms
|
| Zugeordnete Motorleistung bei 200/208 V, 60 Hz, 3-phasig |
60 HP
|
| Zugeordnete Motorleistung bei 230/240 V, 60 Hz, 3-phasig |
75 HP
|
| Zugeordnete Motorleistung bei 460/480 V, 60 Hz, 3-phasig |
150 HP
|
| Zugeordnete Motorleistung bei 575/600 V, 60 Hzm 3-phasig |
200 HP
|
| Bemessungskurzschlussstrom (einfache Bemessung) |
600 A, max. CB, SCCR (UL/CSA)
10 kA, SCCR (UL/CSA) 700 A, max. Sicherung, SCCR (UL/CSA) |
| Bemessungskurzschlussstrom (hoher Fehlerstrom bei 480 V) |
600 A, Klasse J, max. Sicherung, SCCR (UL/CSA)
65 kA, CB, SCCR (UL/CSA) 100 kA, Sicherung, SCCR (UL/CSA) 350 A, max. CB, SCCR (UL/CSA) |
| Bemessungskurzschlussstrom (hoher Fehlerstrom bei 600 V) |
350 A, max. CB, SCCR (UL/CSA)
600 A, Klasse J, max. Sicherung, SCCR (UL/CSA) 50 kA, CB, SCCR (UL/CSA) 100 kA, Sicherung, SCCR (UL/CSA) |
| Bemessungsdaten Kurzschlussschutz (Zuordnungsart 1) bei 1000 V |
200 A gG/gL
|
| Bemessungsdaten Kurzschlussschutz (Zuordnungsart 1) bei 400 V |
400 A gG/gL
|
| Bemessungsdaten Kurzschlussschutz (Zuordnungsart 1) bei 690 V |
315 A gG/gL
|
| Bemessungsdaten Kurzschlussschutz (Zuordnungsart 2) bei 1000 V |
160 A gG/gL
|
| Bemessungsdaten Kurzschlussschutz (Zuordnungsart 2) bei 400 V |
315 A gG/gL
|
| Bemessungsdaten Kurzschlussschutz (Zuordnungsart 2) bei 690 V |
250 A gG/gL
|
| Schaltvermögen (Hilfskontakte, allgemeine Anwendung) |
15 A, 600 V AC, (UL/CSA)
1 A, 250 VDC, (UL/CSA) |
| Schaltvermögen (Hilfskontakte, Steuerzyklus) |
A600, AC-betätigt (UL/CSA)
P300, DC-betätigt (UL/CSA) |
| Schaltvermögen (Hauptkontakte, allgemeine Anwendung) |
250 A, Maximale Motorleistung (UL/CSA)
|
| Schrauben-Größe |
M10, Anschlussschraube, Hauptanschlüsse
M3,5, Anschlussschraube, Steuerstromleitungen |
| Schraubendrehergröße |
2, Anschlussschraube, Steuerstromleitungen, Pozidriv-Schraubendreher
|
| Anschlussquerschnitte (Sammelschiene) |
32 mm Breite, Hauptanschluss
|
| Anschlussquerschnitte (Kupferband) |
Befestigung mit Flachbandklemme oder Kabelklemmenblöcken; Siehe Anschlussquerschnitte für Kabelklemmenblöcke
|
| Anschlussquerschnitte (feindrähtig mit Kabelschuh) |
50 - 185 mm²
|
| Anschlussquerschnitte (feindrähtig mit Aderendhülse) |
1 x (0,75 - 2,5) mm², Steuerstromleitungen
2 x (0,75 - 2,5) mm², Steuerstromleitungen |
| Anschlussquerschnitte (eindrähtig) |
1 x (0,75 - 2,5) mm², Steuerstromleitungen
2 x (0,75 - 2,5) mm², Steuerstromleitungen |
| Anschlussquerschnitte (ein-/mehrdrähtig AWG) |
2/0 – 250 MCM, Hauptleiter
18 - 14, Steuerstromleitungen |
| Anschlussquerschnitte (mehrdrähtig mit Kabelschuh) |
70 - 185 mm²
|
| Anzugsdrehmoment |
1,2 Nm, Schraubklemmen, Steuerstromleitungen
24 Nm, Hauptleiteranschluss Schraube/Bolzen |
| Schlüsselweite |
16 mm
|