Eaton XV-102 Bedienpanel, 24 V DC, 3,5z, TFTcolor, ethernet, RS485, CAN, SPS
| Produktname |
Eaton XV-102 Bedienpanel
|
| Katalognummer |
140022
|
| EAN |
7640130095687
|
| Produkt Länge/Tiefe |
136 mm
|
| Produkthöhe |
30 mm
|
| Produktbreite |
100 mm
|
| Produktgewicht |
0.275 kg
|
| Zertifikat(e) |
CSA-C22.2 No. 60950-1
IEC/EN 61000-6-2 CSA Class No.: NWGQ8 EN 60950 IEC/EN 61000-6-4 UL File No.: E208621 UL report applies to both US and Canada UL 60950 CUL508 DNV GL IEC/EN 61131-2 UL 60950-01 UL Category Control No.: NWGQ2 CE Certified by UL for use in Canada EN 50178 UL Recognized EAC |
| Modellcode |
XV-102-B6-35TQR-10-PLC
|
| Merkmale |
Schnittstelle Ethernet
Hochkantprojektierung UL508, cUL Steckplatz für SD-Karte Lüfterlose CPU- und Systemkühlung, passive Kühlung auf Basis natürlicher Konvektion USB-Device |
| 10.10 Erwärmung |
Die Erwärmungsberechnung liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers. Eaton stellt Verlustleistungsdaten der Geräte bereit.
|
| 10.11 Kurzschlussfestigkeit |
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.
|
| 10.12 Elektromagnetische Verträglichkeit |
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.
|
| 10.13 Mechanische Funktion |
Für das Gerät sind die Anforderungen erfüllt, sofern Angaben der Montageanweisung (IL) beachtet werden.
|
| 10.2.2 Korrosionsbeständigkeit |
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
|
| 10.2.3.1 Wärmebeständigkeit von Umhüllung |
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
|
| 10.2.3.2 Widerstandsfähigkeit Isolierstoffe gewöhnliche Wärme |
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
|
| 10.2.3.3 Widerst. Isolierstoffe abnorm. Wärme/Feuer durch int. elektr. Auswirk. |
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
|
| 10.2.4 Beständigkeit gegen UV-Strahlung |
Auf Anfrage
|
| 10.2.5 Heben |
Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.
|
| 10.2.6 Schlagprüfung |
Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.
|
| 10.2.7 Beschriftungen |
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
|
| 10.3 Schutzart von Baugruppen |
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
|
| 10.4 Luft- und Kriechstrecken |
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
|
| 10.5 Schutz gegen elektrischen Schlag |
Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.
|
| 10.6 Einbau von Betriebsmitteln |
Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.
|
| 10.7 Innere Stromkreise und Verbindungen |
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.
|
| 10.8 Anschlüsse für von außen eingeführte Leiter |
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.
|
| 10.9.2 Betriebsfrequente Spannungsfestigkeit |
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.
|
| 10.9.3 Stoßspannungsfestigkeit |
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.
|
| 10.9.4 Prüfung von Umhüllungen aus Isolierstoff |
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.
|
| Ausstattung: |
Numerische Tastatur
Meldungsanzeige Druckerausgabe 1 x Ethernet 10/100 Mbps (integrierte Schnittstellen) Meldesystem (inkl. Puffer und Quittierung) SW Schnittstelle Farbdisplay 1 x CANopen®/easyNet (integrierte Schnittstellen) 1 x USB-Gerät (integrierte Schnittstelle) 1 x RS485 (integrierte Schnittstelle) Alphanumerische Tastatur Rezepturen |
| Sicherungstyp |
Eingebaute Sicherung (nicht zugänglich)
|
| Gehäusematerial |
Plastik
|
| Versorgungsspannung bei AC, 50 Hz - max. |
0 VAC
|
| Versorgungsspannung bei AC, 50 Hz - min. |
0 VAC
|
| Versorgungsspannung bei AC, 60 Hz - max. |
0 VAC
|
| Versorgungsspannung bei AC, 60 Hz - min. |
0 VAC
|
| Versorgungsspannung bei DC - max. |
28.8 VDC
|
| Versorgungsspannung bei DC - min. |
20.4 VDC
|
| Breite der Front |
136 mm
|
| Produktkategorie |
HMI-SPS (integrierte SPS-Funktion)
|
| Auflösung |
|
| Luftdruck |
795 - 1080 hPa (Betrieb)
|
| Explosionsschutz-Kategorie für Staub |
ATEX Staub-Ex-Schutz, in Bezug auf CE
ATEX Staub-Ex-Schutz, II 3D Ex II T70°C IP5x: Zone 22, Kategorie 3D |
| Displaygröße |
70 x 53 mm
|
| Pufferzeit |
10 Jahre, typ. (in spannungslosem Zustand)
|
| Speicherkapazität |
64.000 kByte
|
| Umgebungsbetriebstemperatur - max. |
50 °C
|
| Umgebungsbetriebstemperatur - min. |
0 °C
|
| Umgebungstemperatur Lagerung - max. |
60 °C
|
| Umgebungstemperatur Lagerung - min. |
-20 °C
|
| Einbautiefe |
25 mm
|
| Geräteverlustleistung, stromabhängig pvid |
5 W
|
| Fronthöhe |
100 mm
|
| Verlustleistungskapazität Pdiss |
0 W
|
| Verlustleistung pro Pol, stromabhängig, Pvid |
0 W
|
| Anzahl Taster (programmierbare Funktion) |
0
|
| Anzahl Tasten mit LED |
0
|
| Anzahl der Graustufen/Blaustufen des Displays |
0
|
| Anzahl HW-Schnittstellen (Industrie-Ethernet) |
1
|
| Anzahl HW-Schnittstellen (sonstige) |
1
|
| Akkulaufzeit |
Pufferung der Echtzeituhr: CR 2032 (190 mA/h), wartungsfrei (gelötet)
|
| Spannungsart |
DC
|
| Zulässigkeitsbedingungen |
Der untersuchte Verschmutzungsgrad beträgt: 2
Das Gerät muss über eine SELV-Quelle versorgt werden. Der bereitgestellte Ethernet-Anschluss darf nur in interne Netzwerke eingebunden werden. Die folgenden Endproduktgehäuse sind erforderlich: Brände UL/CSA |
| Betriebssystem |
Windows CE 5.0 (Lizenz inklusive)
|
| Kommunikationsschnittstelle |
PROFIBUS galvanisch getrennt, max. 1,5 MBit/s (SUB-D Buchse 9-polig, UNC)
|
| Software |
GALILEO, Visualisierungssoftware, Technik
EPAM, Visualisierungssoftware, Technik XSOFT-CODESYS-2, Visualisierungssoftware, Technik XSOFT-CODESYS-3, Visualisierungssoftware, Technik XSOFT-CODESYS-3, SPS-Programmiersoftware, Technik XSOFT-CODESYS-2, SPS-Programmiersoftware, Technik |
| Montageart |
Einbau - Abstand: Breite x Höhe x Tiefe ≥ 30 mm (1,18")
bündiger Einbau Einbau - Neigung von vertikal: ± 45 ° (bei Einsatz natürlicher Konvektion) |
| Bildschirm-Kontrastverhältnis |
300:1
|
| Anzahl der Steckplätze |
1 (für SD-Karte)
|
| Bildschirmbeleuchtung |
LED
Per Software dimmbar |
| Displayart |
Farbdisplay, TFT
TFT Standardfront mit Standardmembran (vollständig geschlossen) |
| Verpolungsschutz |
Ja
Ja, für Versorgungsspannung (Siemens MPI optional) |
| Relative Luftfeuchtigkeit |
10 - 95 % (ohne Betauung)
|
| Lebensdauer |
40.000 h (Lebensdauer der Hintergrundbeleuchtung)
|
| Restwelligkeit |
≤ 5 % (Eingangsspannung)
|
| Bemessungssteuerspeisespannung |
24 V DC (UAUX, -20 %/+25 %)
24 V DC (UPOW, -20 %/+25 %) |
| Schutzart |
IP20, hinten
IP65 |
| Intensität der Leuchtdichte |
250 cd/m²
|
| Schutzart (Vorderseite) |
NEMA 4X
IP65 |
| Anzahl Farben des Displays |
65536
|
| Schwingfestigkeit |
nach IEC/EN 60068-2-6
|
| Prozessor |
RISC CPU, 32 Bit, 400 MHz
|
| RoHs-Konformität |
Ja
|
| Speicher |
64 MByte interner DRAM (OS, Programm- und Datenspeicher)
32 kByte intern NVRAM (gespeicherte Daten) SD-Speicherkartensteckplatz: SDA-Spezifikation 1,00 (extern) 128 MByte interne NAND-Flash (kann für Daten-Backup verwendet werden) |
| Funktionen |
Prozesswertvorgabe (Eingabe) möglich
Zusätzliche Softwarekomponenten, ladbar Prozesswertdarstellung (Ausgabe) möglich |
| Touch-Technologie |
Glas mit Folienberührungssensor
Berührungssensor (Glas mit Folie), Resistive-Touch-Stützscheibe Resistiv-Touch |
| Ausführung |
Gehäuse und Frontplatte aus Kunststoff
|
| Schnittstellen |
USB 2.0 Gerät (nicht galvanisch getrennt)
CAN, nicht galvanisch getrennt (SUB-D Stecker 9-polig, UNC) RS485 (nicht galvanisch getrennt, SUB-D-Stecker 9-polig, UNC) Ethernet (100Base-TX/10Base-T) RS232 (nicht galvanisch getrennt, SUB-D-Stecker 9-polig, UNC) |
| Spannungseinbrüche |
≤ 10 ms ab Bemessungsspannung (24 V DC)
5 ms ab Unterspannung (19,2 V DC) |
| Anzahl HW-Schnittstellen (parallel) |
0
|
| Anzahl HW-Schnittstellen (RS-232) |
0
|
| Anzahl HW-Schnittstellen (RS-422) |
0
|
| Anzahl HW-Schnittstellen (RS-485) |
1
|
| Anzahl HW-Schnittstellen (seriell TTY) |
0
|
| Anzahl HW-Schnittstellen (USB) |
1
|
| Anzahl HW-Schnittstellen (drahtlos) |
0
|
| Anzahl Schnittstellen (PROFINET) |
0
|
| Anzahl der Online-/Runtime-Sprachen |
100
|
| Anzahl der Passwortschutzstufen |
200
|
| Anzahl Pixel (horizontal) |
320
|
| Anzahl Pixel (vertikal) |
240
|
| Anzahl der Systemtasten |
1
|
| Betriebstemperatur - max. |
50 °C
|
| Betriebstemperatur - min. |
0 °C
|
| Bemessungsbetriebsstrom zur Verlustleistungsangabe (In) |
0 A
|
| Bildschirmgröße (diagonal) |
3.5 in
|
| Statische Verlustleistung, stromunabhängig PVS |
5 W
|
| Zulässige Spannung |
18,0 V bis 31,2 V DC, absolut mit Restwelligkeit
35 V DC (für eine Dauer von < 100 ms) 19,2 V bis 30 V DC, effektiv (Bemessungsbetriebsspannung -20 %/+25 %) 18 V bis 31,2 V DC, batteriebetrieben (Bemessungsbetriebsspannung -25 %/+30 %) |
| Potentialtrennung |
Stromversorgung: nein
Versorgungsspannung UAUX: nein |
| Leistungsaufnahme |
Max. 5 W
5 W |
| Protokoll |
Andere Bussysteme
CAN TCP/IP MODBUS EtherNet/IP |
| Bemessungsbetriebsspannung |
24 V DC (Stromversorgung - Sicherheitskleinspannung)
|
| Schockfestigkeit |
Mechanisch, nach IEC/EN 60068-2-27
|