Eaton XNE Digitale Eingangskarte XION ECO, 24 V DC, 16 DI, pulsschaltend
Produktname |
Eaton XNE Zubehör Eingangskarte
|
Katalognummer |
140040
|
EAN |
7640130120525
|
Produkt Länge/Tiefe |
161.5 mm
|
Produkthöhe |
74.5 mm
|
Produktbreite |
13 mm
|
Produktgewicht |
0.062 kg
|
Einhaltung(en) |
RoHS-konform
CE-Kennzeichnung |
Zertifikat(e) |
UL Listed
CE IEC/EN 61000-6-4 UL Category Control No.: NRAQ, NRAQ7 UL File No.: E205091 UL Recognized IEC/EN 6113-2 Rated data for terminations according to IEC/EN 60947-7-1 CSA-C22.2 No. 142 IEC/EN 61000-6-2 IEC/EN 61131-2 Certified by UL for use in Canada CSA Class No.: 2252-01, 2252-81 cULus UL report applies to both US and Canada UL 508 |
Kataloghinweise |
Basismodule ohne bereits eingebaute C-Verbindung
|
Modellcode |
XNE-16DI-24VDC-P
|
Elektrische Anschlussart |
Steckanschluss
|
Merkmale |
Feldbusanschluss über separaten Buskoppler möglich
|
Funktionen |
Positivschaltung
|
Stromverbrauch |
3 mA, von Versorgungsklemme
15 mA, aus Modulbus, Analoge Eingangsmodule |
Schutzart |
IP20
|
Montageart |
Tragschienenmontage möglich
|
Anzahl der Kanäle |
16
|
Produktkategorie |
XNE-Slice-Modul
|
Typ |
Ein-/Ausgabemodul
|
Spannungsart |
DC
|
Kippen und Umstürzen |
Entspricht IEC 60068-2-31, freier Fall gemäß IEC 60068-2-32
|
Schockfestigkeit |
Kontinuierlich nach IEC/EN 60068-2-29
Mechanisch, nach IEC/EN 60068-2-27 |
Schwingfestigkeit |
nach IEC/EN 60068-2-6
|
Umgebungsbetriebstemperatur - min. |
0 °C
|
Umgebungsbetriebstemperatur - max. |
55 °C
|
Umgebungstemperatur Lagerung - min. |
-25 °C
|
Umgebungstemperatur Lagerung - max. |
85 °C
|
Umweltbedingungen |
Schadgase - H2S: 1 ppm (relative Luftfeuchtigkeit < 75 %, keine Kondensation)
Schadgase - SO2: 10 ppm (relative Luftfeuchtigkeit < 75 %, keine Kondensation) |
Relative Luftfeuchtigkeit |
5 - 95 % (Innenraum, Ebene RH-2, nicht kondensierend zur Lagerung bei 45°C)
|
Luftentladung |
Entspricht EN 61100-4-2
|
Berstimpuls |
nach IEC/EN 61000-4-4
|
Kontaktentladung |
Entspricht EN 61100-4-2
|
Elektromagnetische Felder |
Nach IEC/EN 61100-4-2
|
Störaussendung |
30 - 230 MHz (emittiert, hochfrequent, nach EN 55016-2-3)
230 - 1000 MHz (emittiert, hochfrequent, nach EN 55016-2-3) |
Einströmung |
IEC/EN 61100-4-6
|
Stromstoßbemessung |
Nach IEC/EN 61000-4-5 Stufe 4
|
Spannungseinbrüche |
Gemäß EN 61131-2 (Spannungsvariationen/Spannungseinbrüche)
|
Anschlussquerschnitte |
0,25 - 1,5 mm², feindrähtig ohne Aderendhülse, H07V-K
0,25 - 0,75 mm², mit Aderendhülsen mit Kunststoffkragen gemäß DIN 46228-1 (Aderendhülsen gasdicht verpresst) 0,25 - 1,5 mm², eindrähtig, H07V-U 0,25 – 1,5 mm², mit Aderendhülsen ohne Kunststoffkragen gemäß DIN 46228-1 (Aderendhülsen gasdicht verpresst) |
Lehrdorn |
A1 (nach IEC/EN 60947-1)
|
Abisolierlänge (Hauptleiter) |
8 mm
|
Bemessungsisolationsspannung (Ui) |
500 V
|
Bemessungsbetriebsspannung |
24 V DC (Versorgungsklemme)
|
Versorgungsspannung bei AC, 50 Hz - min. |
0 VAC
|
Versorgungsspannung bei AC, 50 Hz - max. |
0 VAC
|
Versorgungsspannung bei DC - min. |
18 VDC
|
Versorgungsspannung bei DC - max. |
30 VDC
|
Anschlussart |
Push-In-Federzugklemmen, Anschlusstechnik in Richtung OBEN
|
Protokoll |
Andere Bussysteme
|
Eingangsstrom |
-1 - 1.5 mA (Digitaleingänge, Low-Pegel)
2 - 5 mA (Digitaleingänge, High-Pegel) |
Eingangsverzögerung |
300 µs (fallende Flanke)
150 µs (steigende Flanke) |
Eingangsspannung |
-5–5 V (Digitaleingänge, niedriger Pegel)
24 V DC (Digitaleingänge) 11 - 30 V (Digital-Eingänge, High-Pegel) |
Anzahl Eingänge (digital) |
16
|
Anzahl Ausgänge (digital) |
0
|
Ausgangsstrom |
0 A
|
Explosionsschutz-Kategorie für Staub |
Keine
|
Explosionsschutz-Kategorie für Gas |
Keine
|
Potentialtrennung |
Über Optokoppler: ja
|
Geräteverlustleistung, stromabhängig pvid |
2.5 W
|
Verlustleistungskapazität Pdiss |
0 W
|
Verlustleistung pro Pol, stromabhängig, Pvid |
0 W
|
Statische Verlustleistung, stromunabhängig PVS |
2.5 W
|
10.2.2 Korrosionsbeständigkeit |
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
|
10.2.3.1 Wärmebeständigkeit von Umhüllung |
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
|
10.2.3.2 Widerstandsfähigkeit Isolierstoffe gewöhnliche Wärme |
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
|
10.2.3.3 Widerst. Isolierstoffe abnorm. Wärme/Feuer durch int. elektr. Auswirk. |
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
|
10.2.4 Beständigkeit gegen UV-Strahlung |
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
|
10.2.5 Heben |
Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.
|
10.2.6 Schlagprüfung |
Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.
|
10.2.7 Beschriftungen |
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
|
10.3 Schutzart von Baugruppen |
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
|
10.4 Luft- und Kriechstrecken |
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
|
10.5 Schutz gegen elektrischen Schlag |
Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.
|
10.6 Einbau von Betriebsmitteln |
Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.
|
10.7 Innere Stromkreise und Verbindungen |
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.
|
10.8 Anschlüsse für von außen eingeführte Leiter |
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.
|
10.9.2 Betriebsfrequente Spannungsfestigkeit |
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.
|
10.9.3 Stoßspannungsfestigkeit |
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.
|
10.9.4 Prüfung von Umhüllungen aus Isolierstoff |
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.
|
10.10 Erwärmung |
Die Erwärmungsberechnung liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers. Eaton stellt Verlustleistungsdaten der Geräte bereit.
|
10.11 Kurzschlussfestigkeit |
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.
|
10.12 Elektromagnetische Verträglichkeit |
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.
|
10.13 Mechanische Funktion |
Für das Gerät sind die Anforderungen erfüllt, sofern Angaben der Montageanweisung (IL) beachtet werden.
|