Eaton xEffect CS LV-Systeme Schalt- & Steuergerätegehäuse. Tür, klar, IP66, HxB=1000x1000mm
Produktname |
Eaton xEffect CS Niederspannungs-Systeme Schalt- & Steuergerätegehäuse
|
Katalognummer |
140500
|
EAN |
4015081372836
|
Produkt Länge/Tiefe |
15 mm
|
Produkthöhe |
1000 mm
|
Produktbreite |
1000 mm
|
Produktgewicht |
9 kg
|
Einhaltung(en) |
RoHS conform
|
Modellcode |
DT-100100-CS
|
Typ |
Zubehör CS
|
Ausführung |
Anschlagtür
|
Art des Zubehörs/Ersatzteils |
Türen
|
Farbe |
Grau
|
Oberflächenausführung |
Rahmen: pulverbeschichtet
Pulverbeschichtung |
Material |
Sichtfenster: Sicherheitsglas
Stahl Rahmen: Stahlblech |
Schutzart |
IP66
NEMA 12 |
Merkmale |
Ausführung als Sichttür
|
Besondere Merkmale |
|
Benutzt mit |
Gehäusebreite = 1.000 mm
Gehäusehöhe = 1000 mm |