Eaton xEffect CS LV-Systeme Schalt- & Steuergerätegehäuse. Montagesteg, B = 400 mm für Kabelkanal an Türprofilleisten
Produktname |
Eaton xEffect CS Tragschiene
|
Katalognummer |
140531
|
EAN |
4015081373147
|
Produkt Länge/Tiefe |
10 mm
|
Produkthöhe |
28 mm
|
Produktbreite |
320 mm
|
Produktgewicht |
0.127 kg
|
Einhaltung(en) |
RoHS conform
|
Modellcode |
MTR-D4-CS
|
Typ |
Zubehör CS Zubehör Steuerungsbau
|
Ausführung |
Sonstige
|
Art des Zubehörs/Ersatzteils |
Kabelmanagement
Montagestege Türprofilleisten/Kabelkanäle |
Anwendung |
Zum Befestigen an vertikalen Türprofilen für die schraubenlose Befestigung von Kabelkanälen KL… durch Schnappbefestigung von Kabelkanalabdeckungen an der Rückseite
|
Oberflächenausführung |
verzinkt
|
Material |
Steel plate
Metall |
Besondere Merkmale |
Befestigungslöcher M6 alle 25 mm
|
Benutzt mit |
Gehäusebreite = 400 mm
Zubehör Steuerungsbau Zubehör CS |