Dokument herunterladen () von 20

141875
Modellcode: XNNSB

Eaton xEnergy Main Niederspannungs-Systeme Niederspannungs-Schaltgeräte Stahlhalterung

General Specifications

Produktname
Eaton xEnergy Main Niederspannungs-Schaltgeräte
Katalognummer
141875
EAN
4015081386079
Produkt Länge/Tiefe
35.3 mm
Produkthöhe
10.7 mm
Produktbreite
22.3 mm
Produktgewicht
0.042 kg
Einhaltung(en)
RoHS conform
Modellcode
XNNSB

Produktspezifikationen

Farbe
Edelstahl
RAL-Nummer
0
Geeignet für Gehäusebauhöhe
2000 mm
Material
Metall
Ausführung
Andere

Produktspezifikation exportieren