Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

142268
N3-4-500-S1-DC

Eaton Moeller series NZM– Kompaktleistungsschalter. Trennschalter 4p 500 A 1000 V DC

General Specifications

Produktname
Eaton – Moeller Series – NZM Trennschalter
Katalognummer
142268
EAN
4015081389988
Produkt Länge/Tiefe
166 mm
Produkthöhe
275 mm
Produktbreite
185 mm
Produktgewicht
7.3 kg
Einhaltung(en)
RoHS conform
Zertifikat(e)
IEC
Modellcode
N3-4-500-S1-DC

Produktspezifikationen

Stromstärkewert
500 A
Betriebsspannung
1000 V - 1000 V
Leistungsschalter-Rahmentyp
N3
Merkmale
Version als Wartungs-/Serviceschalter
Motorantrieb optional
Ausführung als NOT-AUS-Installation
Fernbedienung mit Nebenschlussauslösungen/Fernantrieb
Ausführung als Hauptschalter
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
Lebensdauer, mechanisch
15000 Schaltvorgänge
Betriebsklasse
DC-22 A
Montagemethode
Fest
Einbaugerät Festeinbautechnik
Installation der Verteilung
Bodenmontage
Zwischeneinbau
Verlustleistung des Betriebsmittels, stromabhängig
150 W
Bemessungskurzzeitstromfestigkeit (Icw)
6,6 kA
Schutzart
Sonstige
Elektrischer Anschlusstyp des Hauptstromkreises
Schraubanschluss
Umgebungsbetriebstemperatur - max.
70 °C
Umgebungsbetriebstemperatur - min.
-25 °C
Umgebungstemperatur Lagerung - max.
70 °C
Umgebungstemperatur Lagerung - min.
40 °C
Nennstrom (Iu) bei 40 °C mit Anschlussbrücken
500 A
Nennstrom (Iu) bei 65 °C mit Anschlussbrücken
500 A
Anzahl der Hilfskontakte (Wechsler)
0
Anzahl der Hilfskontakte (Öffner)
0
Anzahl Hilfskontakte (Schließer)
0
Bemessungsisolationsspannung (Ui)
1250 V
Schaltstellungen
I, +, 0
Überspannungskategorie
III
Bemessungsbetriebsstrom
500 A (DC 22-A)
Schutzart (IP), Vorderseite
IP20
Polzahl
4-polig
Anschlussquerschnitte (Cu-Band)
10 Lamellen mit 50 mm x 1 mm (2x) an der Breitenerweiterung auf der Rückseite
Max. 10 Lamellen 32 mm x 1 mm + 5 Lamellen 32 mm x 1 mm am rückseitigen Anschluss (gestanzt)
Max. 10 Lamellen 24 mm x 1 mm + 5 Lamellen 24 mm x 1 mm
Min. 6 Lamellen à 16 mm x 0,8 mm am rückseitigen Anschluss (gestanzt)
Max. 8 Lamellen à 24 mm x 1 mm (2x) an der Rahmenklemme
Min. 6 Lamellen à 16 mm x 0,8 mm an der Rahmenklemme
Grifffarbe
Schwarz (Black)
Funktionen
Spannungsauslöser optional
Verriegelbar
Photovoltaik-Anwendungen
Lasttrennschalter / Hauptschalter
Typ
DC-Lasttrennschalter
Besondere Merkmale
  • IEC/EN 60947-3
  • CCC China Compulsory Certificate
  • Eigenschaften des Hauptschalters einschl. positiver Antrieb nach IEC/EN 60204 und VDE 0113.
  • Trenneigenschaften nach IEC/EN 60947-3 und VDE 0660.
  • N-Trennschalter können, hinzu kommt, kombinierbar mit NZM...-XU, NZM...-XA Arbeitsstromauslöser und Hilfsschalter sowie mit NZM...-XR… Fernantrieb.
  • Für Gleichstromschaltung alle 4 Kontakte in Reihe schalten. Siehe Darst. Zubehör Brückenbausätze.
  • Standard-Lieferumfang: Schraubverbindung
  • Rahmenklemme optional.
  • Bei ungeerdeten Systemen (z. B. IT) darf bei der Installation kein Doppelerdschluss möglich sein.
  • Schalter nicht kombinierbar mit Steckeinheiten/Ausfahrvorrichtungen und/oder rücks. Anschluss.
  • N4-4-...-S15-DC Einspeisungseinheit und Abgang nur von unten.
  • Lebensdauer, mechanisch: davon max. 50 % Abschaltung durch Nebenschluss-/Unterspannungsauslöser
  • Bemessungsstrom = Bemessungsdauerstrom: 500 A
  • Werte für Bemessungsdauerstrom bei 65 °C einschl. Jumper.
Anwendung
  • Offene Bereiche
  • Nutzgebäude
Anzahl der Schalter
1
Bedingter Bemessungskurzschlussstrom mit Vorsicherung
15 kA bei 1000 V
2 x 250 AgR
Bemessungsbetriebsstrom zur Verlustleistungsangabe (In)
500 A
Bemessungskurzzeitstromfestigkeit (t = 1 s)
6.6 kA
Griff-Typ
Kipphebel
Anzahl der Schaltspiele pro Stunde - max.
60
Standardklemmen
Schraubklemme
Sicherungen Kurzschlussschutzorgan - max.
2 x 250 A gR
Anschlussquerschnitte (Kupfersammelschiene)
Max. 30×10 mm + 30×5 mm direkt am rückseitigen Anschluss des Schalters
M10 an rückseitiger Verschraubung
Max. 10 mm x 50 mm (2x) an der Breitenerweiterung auf der Rückseite
Min. 20 mm x 5 mm direkt am rückseitigen Anschluss des Schalters
Anschlussquerschnitte (Kupferleiter/-kabel eindrähtig)
16 mm² (2x) direkt am rückseitigen Anschluss des Schalters
16 mm² (2x) an Rahmenklemme
16 mm² (1x) direkt am rückseitigen Anschluss des Schalters
Anschlussquerschnitte (Aluminiumleiter/-kabel eindrähtig)
16 mm² (1x) an der Tunnelanschlussklemme
Anschlussquerschnitte (Kupferleiter/-kabel verseilt)
35 mm² bis 240 mm² (1x) an Rahmenklemme
25 mm² bis 240 mm² (1x) direkt am rückseitigen Anschluss des Schalters
50 mm² bis 240 mm² (1x) an der 2-Loch-Tunnelanschlussklemme
25 mm² bis 240 mm² (2x) direkt am rückseitigen Anschluss des Schalters
50 mm² bis 240 mm² (2x) an der 2-Loch-Tunnelanschlussklemme
25 mm² bis 120 mm² (2x) an Rahmenklemme
25 mm² bis 185 mm² (1x) an der Tunnelanschlussklemme
Anschlussquerschnitte (Aluminiumleiter/-kabel verseilt)
25 mm² bis 185 mm² (1x) an der Tunnelanschlussklemme

Produktspezifikation exportieren

eCAD Modell

Installationsanleitung

Technische Datenblätter

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.
Serial Number Verified :
Authenticated: ✓
The product is verified as being authentic; however, this does not guarantee the condition or fit for purpose of the product.

Produkt authentifizieren

Geben Sie Ihre 16- bis 17-stellige Seriennummer ein
Die von Ihnen eingegebene Seriennummer sollte keine Sondercharachter enthalten. Die eingegebene Seriennummer ist nicht korrekt. Sie sollte 16- oder 17-stellig sein. Die von Ihnen eingegebene Seriennummer wurde nicht gefunden. Versuchen Sie es erneut oder Problem melden für weitere Unterstützung. Die eingegebene Seriennummer stimmt nicht mit dem Produkt überein. Überprüfen Sie die Seriennummer Ihres Produkts und versuchen Sie es erneut. Klicken Sie auf hier um zur Produktseite für die eingegebene Seriennummer zu gelangen Die Seriennummer ist bei Eaton als verdächtig vermerkt, bitte versuchen Sie es erneut oder Problem melden für weitere Unterstützung.
Seriennummer
Zurücksetzen Die Seriennummer ist bei Eaton als verdächtig vermerkt, bitte versuchen Sie es erneut oder Problem melden für weitere Unterstützung. Die Seriennummer wurde von Eaton nicht erkannt und ist ungültig. Bitte verwenden Sie dieses Formular, um Problem melden für weitere Unterstützung.
Geben Sie den 6-stelligen Authentifizierungscode ein
Das von Ihnen eingegebene Produkt ist verdächtig! Versuchen Sie es erneut oder Problem melden für weitere Unterstützung. Der von Ihnen eingegebene Authentifizierungscode stimmt nicht mit unseren Datensätzen für diese Seriennummer überein. Versuchen Sie es erneut oder Problem melden für weitere Unterstützung. Ungültiger Authentifizierungscode Die Länge muss 6 Zeichen betragen Problem melden für weitere Unterstützung. Authentifizierungscode ist erforderlich Problem melden für weitere Unterstützung.
Schließen Sie die Captcha Challenge ab, bevor Sie sich authentifizieren.
x
Eine Sicherheitslücke melden
Bitte geben Sie Ihren vollständigen Namen ein.
x
Vielen Dank, Ihr Anliegen wurde eingereicht. Unser Produktteam wird sich in Kürze mit Ihnen in Verbindung setzen.