Dokument herunterladen () von 20

142447
Modellcode: BPM-F-1100/20/2-P-EP

Eaton xEnergy Basic LV-Systeme Niederspannungs-Schaltanlage. Standverteiler, EP, IP55, HxBxT=2060x1100x250mm

General Specifications

Produktname
Eaton xEnergy Basic leeres Gehäuse
Katalognummer
142447
EAN
4015081391783
Produkt Länge/Tiefe
250 mm
Produkthöhe
2060 mm
Produktbreite
1100 mm
Produktgewicht
60 kg
Einhaltung(en)
RoHS conform
Modellcode
BPM-F-1100/20/2-P-EP

Lieferprogramm

Farbe
Grau

Technische Daten - mechanisch

Oberflächenausführung
Pulverbeschichtung
Montageart
Freistehend
Material
Stahl
Materialqualität
Sonstiges
Anzahl der Steckverbinderöffnungen
0
Anzahl Abdeckungen/Türen
2
Anzahl Schlösser
0
Zulässige Belastung der Tür(en) nach IEC 62208 - max.
0 N
Zulässige Belastung des Gehäuses/Schranks nach IEC 62208 - max.
0 N
Zulässige Belastung der Montageplatte nach IEC 62208 - max.
0 N
Installationsart
Bodeninstallation möglich

Nachweis der Erwärmung gemäß IEC 60890

Verlustleist. Umgeb. 35°C delta-T:20°C Obers. freisteh. Mittelgeh. (IEC 60890)
244 W
Verlustleist. Umgeb. 35°C delta-T:20°C Obers. wandmont. Mittelgeh. (IEC 60890)
216 W
Verlustleist. Umgeb. 35°C delta-T:35°C Obers. freisteh. Mittelgeh. (IEC 60890)
490 W
Verlustleist. Umgeb. 35°C delta-T:35°C Obers. wandmont. Mittelgeh. (IEC 60890)
433 W
Verlustleist. Umgeb. 35°C delta-T:20°C Obers. freisteh. Einzelgeh. (IEC60890)
253 W
Verlustleist. Umgeb. 35°C delta-T:20°C Obers. freisteh. Anfangsgeh. (IEC60890)
251 W
Verlustleist. Umgeb. 35°C delta-T:20°C Obers. wandmont. Einzelgeh. (IEC60890)
221 W
Verlustleist. Umgeb. 35°C delta-T:20°C Obers. wandmont. Anfangsgeh. (IEC60890)
218 W
Verlustleist. Umgeb. 35°C delta-T:35°C Obers. freisteh. Einzelgeh. (IEC60890)
508 W
Verlustleist. Umgeb. 35°C delta-T:35°C Obers. freisteh. Anfangsgeh. (IEC60890)
504 W
Verlustleist. Umgeb. 35°C delta-T:35°C Obers. wandmont. Einzelgeh. (IEC60890)
444 W
Verlustleist. Umgeb. 35°C delta-T:35°C Obers. wandmont. Anfangsgeh. (IEC60890)
437 W
Wärmeverlustkapazität (Delta T = 20 K) nach IEC/TR 60890
0 W

Bauartnachweis gemäß IEC/EN 61439

10.2.2 Korrosionsbeständigkeit
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.2.3.1 Wärmebeständigkeit von Umhüllung
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.2.3.2 Widerstandsfähigkeit Isolierstoffe gewöhnliche Wärme
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.2.3.3 Widerst. Isolierstoffe abnorm. Wärme/Feuer durch int. elektr. Auswirk.
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.2.4 Beständigkeit gegen UV-Strahlung
Nicht relevant für Innenraumaufstellung.
10.2.5 Heben
Erfüllt, aufgebaut und gesichert entsprechend aktuell gültiger Montageanweisung.
10.2.6 Schlagprüfung
IK10
10.2.7 Beschriftungen
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.3 Schutzart von Baugruppen
IP55
10.4 Luft- und Kriechstrecken
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.
10.5 Schutz gegen elektrischen Schlag
< 0,1 Ω; entspricht der Produktnorm.
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
10.9.2 Betriebsfrequente Spannungsfestigkeit
Ui = 440 V AC
10.9.3 Stoßspannungsfestigkeit
8 kV
10.9.4 Prüfung von Umhüllungen aus Isolierstoff
Nicht zutreffend für Gehäuse aus Metall.
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
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.

Zusätzliche Informationen

Merkmale
Anschließbar
EMV-Ausführung
Ausstattung:
Tür
RAL-Nummer
7035
Geeignet für
Metrische Montage

Produktspezifikation exportieren