Dokument herunterladen () von 20

142465
Modellcode: BPZ-KR61/250

Eaton xEnergy Basic LV-Systeme Niederspannungs-Schaltanlage. Kabelrangierrahmen IP54, HxBxT=100x600x250mm

General Specifications

Produktname
Eaton xEnergy Basic Basiselement
Katalognummer
142465
EAN
4015081391967
Produkt Länge/Tiefe
255 mm
Produkthöhe
105 mm
Produktbreite
605 mm
Produktgewicht
4.5 kg
Einhaltung(en)
RoHS conform
Modellcode
BPZ-KR61/250

Lieferprogramm

Typ
Zusatzeinrichtung
Ausführung
Sonstiges
Farbe
Grau

Technische Daten - mechanisch

Oberflächenausführung
pulverbeschichtet
Montageart
Standverteiler
Material
Metall
Lastkapazität - max.
0 kg
Gehäusematerial
Stahlblech
Geeignet für Gehäusebauhöhe
0 mm
Geeignet für Gehäusebaulänge/-tiefe
250 mm
Geeignet für Gehäusebaubreite
600 mm
Geeignet für Länge/Tiefe
250 mm
Geeignet für Breite
600 mm

Zusätzliche Informationen

Funktionen
Zusatzeinrichtung
RAL-Nummer
7035

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.