Dokument herunterladen () von 20

143219
Modellcode: XLST5S114

Eaton xEnergy Light LV-Systeme Niederspannungs-Schaltgeräte. untere/obere Platte, geschlossen, verzinkt, für BxT = 1100 x 400mm, IP55

General Specifications

Produktname
Eaton xEnergy Light LV-Systeme LV-Schaltanlage
Katalognummer
143219
EAN
4015081398836
Produkt Länge/Tiefe
1010 mm
Produkthöhe
6 mm
Produktbreite
275 mm
Produktgewicht
4.9 kg
Einhaltung(en)
RoHS conform
Modellcode
XLST5S114

Produktspezifikationen

Ausstattung:
Kabeleinführung
Oberflächenausführung
verzinkt
Farbe
Grau
RAL-Nummer
0
Geeignet für Gehäusebaulänge/-tiefe
400 mm
Geeignet für Gehäusebaubreite
1100 mm
Material
Stahl
Geeignet für
Bodenbeplankung
Dachbeplankung

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.