Dokument herunterladen () von 20

143225
Modellcode: XLST5S1355

Eaton xEnergy Light LV-Systeme Niederspannungs-Schaltgeräte. untere/obere Platte, geschlossen, verzinkt, für BxT = 1350 x 500mm, IP55

General Specifications

Produktname
Eaton xEnergy Light LV-Systeme LV-Schaltanlage
Katalognummer
143225
EAN
4015081398898
Produkt Länge/Tiefe
1260 mm
Produkthöhe
6 mm
Produktbreite
375 mm
Produktgewicht
11.3 kg
Einhaltung(en)
RoHS conform
Modellcode
XLST5S1355

Produktspezifikationen

Ausstattung:
Kabeleinführung
Oberflächenausführung
verzinkt
Farbe
Grau
RAL-Nummer
0
Geeignet für Gehäusebaulänge/-tiefe
500 mm
Geeignet für Gehäusebaubreite
1350 mm
Material
Stahl
Geeignet für
Dachbeplankung
Bodenbeplankung

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.