Eaton xEnergy Light LV-Systeme Niederspannungs-Schaltgeräte. Dachplatte, IP31, für B x T = 1350 x 500 mm, grau
| Produktname |
Eaton xEnergy Light LV-Systeme LV-Schaltanlage
|
| Katalognummer |
143300
|
| EAN |
4015081399642
|
| Produkt Länge/Tiefe |
1260 mm
|
| Produkthöhe |
60 mm
|
| Produktbreite |
385 mm
|
| Produktgewicht |
12 kg
|
| Einhaltung(en) |
RoHS conform
|
| Modellcode |
XLST31355
|
| Ausstattung: |
Entlüftung
|
| Oberflächenausführung |
Pulverbeschichtung
|
| Farbe |
Grau
|
| RAL-Nummer |
7035
|
| Geeignet für Gehäusebaulänge/-tiefe |
500 mm
|
| Geeignet für Gehäusebaubreite |
1350 mm
|
| Material |
Stahl
|
| Geeignet für |
Dachbeplankung
Bodenbeplankung |