Dokument herunterladen () von 20

143315
Modellcode: XLSPH2853

Eaton xEnergy Light LV-Systeme Niederspannungs-Schaltgeräte. Sockel H = 200 mm, B = 850 mm, T = 300 mm, grau

General Specifications

Produktname
Eaton xEnergy Light LV-Systeme LV-Schaltanlage
Katalognummer
143315
EAN
4015081399796
Produkt Länge/Tiefe
705 mm
Produkthöhe
210 mm
Produktbreite
230 mm
Produktgewicht
9.5 kg
Einhaltung(en)
RoHS conform
Modellcode
XLSPH2853

Produktspezifikationen

Farbe
Grau
Lastkapazität - max.
1500 kg
RAL-Nummer
7035
Geeignet für Gehäusebaulänge/-tiefe
300 mm
Geeignet für Gehäusebaubreite
850 mm
Material
Stahl
Ausführung
Sockel komplett
Schlagfestigkeit
IK10

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.