Dokument herunterladen () von 20

143326
Modellcode: XLSPH21355

Eaton xEnergy Light LV-Systeme Niederspannungs-Schaltgeräte. Sockel H = 200 mm, B=1350 mm, T=500 mm, grau

General Specifications

Produktname
Eaton xEnergy Light LV-Systeme LV-Schaltanlage
Katalognummer
143326
EAN
4015081399901
Produkt Länge/Tiefe
1160 mm
Produkthöhe
210 mm
Produktbreite
230 mm
Produktgewicht
15.5 kg
Einhaltung(en)
RoHS conform
Modellcode
XLSPH21355

Produktspezifikationen

Farbe
Grau
Lastkapazität - max.
1500 kg
RAL-Nummer
7035
Geeignet für Gehäusebaulänge/-tiefe
500 mm
Geeignet für Gehäusebaubreite
1350 mm
Material
Stahl
Ausführung
Sockel komplett
Schlagfestigkeit
IK10

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.