Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

143346
Modellcode: XSFB08508

Eaton xEnergy Main Niederspannungs-Systeme Niederspannungs-Schaltgeräte Grundrahmen, für B x T= 850 x 800 mm, grau

General Specifications

Produktname
Eaton xEnergy Main Niederspannungs-Schaltgeräte
Katalognummer
143346
EAN
4015081400102
Produkt Länge/Tiefe
850 mm
Produkthöhe
240 mm
Produktbreite
675 mm
Produktgewicht
20.8 kg
Einhaltung(en)
RoHS conform
Modellcode
XSFB08508

Zusätzliche Informationen

Merkmale
Montageplatte tiefenverstellbar
Anschließbar
EMV-Ausführung
RAL-Nummer
7035

cLieferprogramm

Farbe
Grau
Ausführung
Sockel-Versteifungsprofil

Technical data - mechanical

Schlagfestigkeit
IK10
Material
Stahl
Geeignet für Gehäusebaulänge/-tiefe
800 mm
Geeignet für Gehäusebaubreite
800 mm
Oberflächenausführung
Pulverbeschichtung

Produktspezifikation exportieren