Dokument herunterladen () von 20

143364
Modellcode: XLST3F853

Eaton xEnergy Light LV systems LV switchgear. Bottom-/top plate, adjustable flange plates, for WxD = 850 x 300mm, IP30, grey

General Specifications

Product Name
Eaton xEnergy Light LV systems LV switchgear
Catalog Number
143364
EAN
4015081400287
Product Length/Depth
760 mm
Product Height
15 mm
Product Width
185 mm
Product Weight
3.8 kg
Compliances
RoHS conform
Model Code
XLST3F853

Produktspezifikationen

Surface finishing
Powder coating
Color
Gray
RAL-number
7035
Suitable for enclosure building length/depth
300 mm
Suitable for enclosure building width
850 mm
Material
Steel
Suitable for
Roof planking
Bottom planking

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.