Eaton xEnergy Light LV-Systeme Niederspannungs-Schaltgeräte. untere/obere Platte, Einstellbare Flanschplatten, für BxT = 1100 x 300mm, IP30, grau
| Produktname |
Eaton xEnergy Light LV-Systeme LV-Schaltanlage
|
| Katalognummer |
143369
|
| EAN |
4015081400331
|
| Produkt Länge/Tiefe |
1010 mm
|
| Produkthöhe |
15 mm
|
| Produktbreite |
185 mm
|
| Produktgewicht |
7.1 kg
|
| Einhaltung(en) |
RoHS conform
|
| Modellcode |
XLST3F113
|
| Oberflächenausführung |
Pulverbeschichtung
|
| Farbe |
Grau
|
| RAL-Nummer |
7035
|
| Geeignet für Gehäusebaulänge/-tiefe |
300 mm
|
| Geeignet für Gehäusebaubreite |
1100 mm
|
| Material |
Stahl
|
| Geeignet für |
Bodenbeplankung
Dachbeplankung |