Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

143372
XSPBM1106

Eaton xEnergy Main Niederspannungs-Systeme Niederspannungs-Schaltgeräte untere/obere Platte, geteilt, IP30, für BxT=1100x600mm, grau

General Specifications

Produktname
Eaton xEnergy Main Niederspannungs-Schaltgeräte
Katalognummer
143372
EAN
4015081400362
Produkt Länge/Tiefe
1010 mm
Produkthöhe
15 mm
Produktbreite
485 mm
Produktgewicht
6.3 kg
Einhaltung(en)
RoHS conform
Modellcode
XSPBM1106

Zusätzliche Informationen

RAL-Nummer
7035
Geeignet für
Dachbeplankung
Bodenbeplankung

cLieferprogramm

Farbe
Grau

Technische daten - mechanisch

Material
Stahl
Geeignet für Gehäusebaulänge/-tiefe
600 mm
Geeignet für Gehäusebaubreite
1100 mm
Oberflächenausführung
Pulverbeschichtung

Produktspezifikation exportieren