Dokument herunterladen () von 20

143373
Modellcode: XLST3F1353

Eaton xEnergy Light LV systems LV switchgear. Bottom-/top plate, adjustable flange plates, for WxD = 1350 x 300mm, IP30, grey

General Specifications

Product Name
Eaton xEnergy Light LV systems LV switchgear
Catalog Number
143373
EAN
4015081400379
Product Length/Depth
1260 mm
Product Height
15 mm
Product Width
185 mm
Product Weight
9.6 kg
Compliances
RoHS conform
Model Code
XLST3F1353

Produktspezifikationen

Surface finishing
Powder coating
Color
Gray
RAL-number
7035
Suitable for enclosure building length/depth
300 mm
Suitable for enclosure building width
1350 mm
Material
Steel
Suitable for
Roof planking
Bottom planking

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.