Eaton xEnergy Main Niederspannungs-Systeme Niederspannungs-Schaltgeräte Obere Platte, für Lichtbogenschutz, für BxT=850x300 mm, grau
| Produktname |
Eaton xEnergy Main Niederspannungs-Schaltgeräte
|
| Katalognummer |
143377
|
| EAN |
4015081400416
|
| Produkt Länge/Tiefe |
760 mm
|
| Produkthöhe |
15 mm
|
| Produktbreite |
185 mm
|
| Produktgewicht |
4.1 kg
|
| Einhaltung(en) |
RoHS conform
|
| Modellcode |
XSPTA08503
|
| RAL-Nummer |
7035
|
| Geeignet für |
Dachbeplankung
Bodenbeplankung |
| Farbe |
Grau
|
| Material |
Stahl
|
| Geeignet für Gehäusebaulänge/-tiefe |
300 mm
|
| Geeignet für Gehäusebaubreite |
850 mm
|
| Oberflächenausführung |
Pulverbeschichtung
|