Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

143379
Modellcode: XSPTA08505

Eaton xEnergy Main Niederspannungs-Systeme Niederspannungs-Schaltgeräte Obere Platte, für Lichtbogenschutz, für BxT=850x500 mm, grau

General Specifications

Produktname
Eaton xEnergy Main Niederspannungs-Schaltgeräte
Katalognummer
143379
EAN
4015081400430
Produkt Länge/Tiefe
760 mm
Produkthöhe
15 mm
Produktbreite
385 mm
Produktgewicht
4.6 kg
Einhaltung(en)
RoHS conform
Modellcode
XSPTA08505

Zusätzliche Informationen

RAL-Nummer
7035
Geeignet für
Dachbeplankung
Bodenbeplankung

cLieferprogramm

Farbe
Grau

Technical data - mechanical

Material
Stahl
Geeignet für Gehäusebaulänge/-tiefe
500 mm
Geeignet für Gehäusebaubreite
850 mm
Oberflächenausführung
Pulverbeschichtung

Produktspezifikation exportieren