Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

143383
Modellcode: XSPTA1104

Eaton xEnergy Main Niederspannungs-Systeme Niederspannungs-Schaltgeräte Deckplatte, für Lichtbogenschutz, für BxT = 1100 x 400 mm, grau

General Specifications

Produktname
Eaton xEnergy Main Niederspannungs-Schaltgeräte
Katalognummer
143383
EAN
4015081400478
Produkt Länge/Tiefe
1010 mm
Produkthöhe
15 mm
Produktbreite
285 mm
Produktgewicht
7.1 kg
Einhaltung(en)
RoHS conform
Modellcode
XSPTA1104

Zusätzliche Informationen

RAL-Nummer
7035
Geeignet für
Dachbeplankung
Bodenbeplankung

cLieferprogramm

Farbe
Grau

Technische daten - mechanisch

Material
Stahl
Geeignet für Gehäusebaulänge/-tiefe
400 mm
Geeignet für Gehäusebaubreite
1100 mm
Oberflächenausführung
Pulverbeschichtung

Produktspezifikation exportieren