Eaton xEnergy Main Niederspannungs-Systeme Niederspannungs-Schaltgeräte Deckplatte, für Lichtbogenschutz, für BxT = 1100 x 600 mm, grau
| Produktname |
Eaton xEnergy Main Niederspannungs-Schaltgeräte
|
| Katalognummer |
143385
|
| EAN |
4015081400492
|
| Produkt Länge/Tiefe |
1010 mm
|
| Produkthöhe |
15 mm
|
| Produktbreite |
485 mm
|
| Produktgewicht |
6.3 kg
|
| Einhaltung(en) |
RoHS conform
|
| Modellcode |
XSPTA1106
|
| RAL-Nummer |
7035
|
| Geeignet für |
Dachbeplankung
Bodenbeplankung |
| Farbe |
Grau
|
| Material |
Stahl
|
| Geeignet für Gehäusebaulänge/-tiefe |
600 mm
|
| Geeignet für Gehäusebaubreite |
1100 mm
|
| Oberflächenausführung |
Pulverbeschichtung
|