Dokument herunterladen () von 20

143840
Modellcode: EPTV450

EPTV450 Tragschiene vertikal

General Specifications

Produktname
Eaton xEnergy Basic sonstiges Zubehör
Katalognummer
143840
EAN
4015081403745
Produkt Länge/Tiefe
25 mm
Produkthöhe
415 mm
Produktbreite
16 mm
Produktgewicht
0.338 kg
Einhaltung(en)
RoHS conform
Modellcode
EPTV450

Lieferprogramm

Ausführung
Einfachprofil
Farbe
Sonstige

Technische Daten - mechanisch

Oberflächenschutz
Galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Material
Stahl
Materialstärke
2 mm
Materialqualität
Sonstiges
Tragfähigkeit
0 kN
Bereich Trägheitsmoment ly
0 cm⁴
Trägheitsbereich Iz
0 cm⁴
Widerstandsmoment Wy
0 cm³
Widerstandsmoment Wz
0 cm³
Lochbreite
3.6 mm
Perforationstyp
3 Seiten gestanzt
Profilform
U-Profil
Schlitzbreite
9.5 mm

Zusätzliche Informationen

RAL-Nummer
0

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.