Eaton xEnergy Basic Frontplatte EP24AP. Schutzplatte, geschlossene Ausführung
Produktname |
Eaton xEnergy Basic Frontplatte
|
Katalognummer |
143870
|
EAN |
4015081404049
|
Produkt Länge/Tiefe |
41.5 mm
|
Produkthöhe |
600 mm
|
Produktbreite |
250 mm
|
Produktgewicht |
0.723 kg
|
Einhaltung(en) |
RoHS conform
|
Modellcode |
EP24AP
|
Typ |
Zusatzeinrichtung
|
Oberflächenausführung |
Unbehandelt
|
Material |
Kunststoff
|
Anzahl der Höheneinheiten |
0
|
Geeignet für Gehäusebauhöhe |
0 mm
|
Geeignet für Gehäusebaubreite |
0 mm
|
Funktionen |
Zusatzeinrichtung
|