Dokument herunterladen () von 20

143920
Modellcode: EP52MP

EP52MP. Montageplatteneinbaueinheit

General Specifications

Produktname
Eaton xEnergy Basic sonstiges Zubehör
Katalognummer
143920
EAN
4015081404544
Produkt Länge/Tiefe
41.5 mm
Produkthöhe
300 mm
Produktbreite
500 mm
Produktgewicht
3.551 kg
Einhaltung(en)
RoHS conform
Modellcode
EP52MP

Technical Data - Mechanical

Einbautiefe
146.5 mm

Additional information

Ausstattung:
Abdeckung
Montageplatte
Funktionen
Zusatzeinrichtung

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.