Dokument herunterladen () von 20

143944
Modellcode: EP52GRC405-OG

EP52GRC405-OG. Reitersockel-Einbaueinheit

General Specifications

Produktname
Eaton xEnergy Basic sonstiges Zubehör
Katalognummer
143944
EAN
4015081404780
Produkt Länge/Tiefe
41.5 mm
Produkthöhe
300 mm
Produktbreite
500 mm
Produktgewicht
0.71 kg
Einhaltung(en)
RoHS conform
Modellcode
EP52GRC405-OG

Technische Daten - mechanisch

Einbautiefe
31.5 mm

Zusätzliche Informationen

Ausstattung:
Abdeckung
Montageplatte
Funktionen
Zusatzeinrichtung

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.